Gemini GT-L5デジタルマイクロステッパードライブは、Parker Gemini Drives Familyのメンバーです。Gemini GT-L5は、5A出力と最大出力128,000 step/revを持ち、PC上のパーカー製Motion Planner™、またはWindowsのCE™ベースのパームPC上のPocket Motion Planner™を使用し、RS232/485経由で簡単に設定、プログラムが可能です。Gemini GTドライブは、デジタルサーボドライブの代替品です。Encoderless Stall Detect™やABS damping™(特許取得済み)などの画期的な技術により、Gemini GTマイクロステッパードライブは、モーター価格を抑えたステッパーシステムでサーボ性能を実現します。Gemini GVサーボ製品ファミリーと同じ接続性、構成、およびファミリ機能が設定されているため、Gemini GTマイクロステッパドライブは、Gemini GVデジタルサーボプラットフォームへ簡単にアップグレードできます。
・Active Damping™、Electronic Viscosity™、ABS Damping™
Gemini GTマイクロステッパードライブは、パーカー製ZETAステッパードライブ製品ファミリーの業績を引き継ぎ、Active Damping™(特許取得済み)とElectronic Viscosity™(特許取得済み)をご提供します。Gemini GTドライブは、ABS Damping™(特許取得済み)を追加することでさらに一段階進化しています。このダンピング機能は、速度範囲0~0.1revs/sec用です。
この「騒がず」機能は、ユーザーの設定が不要で、整定時間を大幅に短縮します。
・ Encoderless Stall Detect™
Encoderless Stall Detect™を使用すると、アプリケーションにエンコーダを追加せずにモータストールを検出できます。失速状態は、物理的な理由とは関係なく、モータ軸での実際の速度と指令速度の不均等から生じます。失速状態が起こると、LED、デジタル出力、または通信ポートを介したにクエリから警告が知らされます。
失速の感度は、1つのパラメータで調整できます。
GT-L5 マイクロステッピングドライブ - 特長:
・ドライブ入力電源;1*120VAC
・出力電流:3.5 Arms / 5.0 Apk
・分解能:128,000step/rev
・ステップと方向、CW/CCW、+/-10 VDCアナログ&エンコーダトラッキングモードがご利用可能
・アクティブダンピング™、電子粘度™、ABSダンピング™
・Encoderless Stall Detect™
・シンプルな設定
・最大128,000step/revの可変分解能
保護:
・ショート保護 - フェーズ間とフェーズからグラウンド
・ブラウンアウト保護 - ACが85 VACより下がった場合
・過熱 - 周囲温度が131°F(55°C)になった場合にシャットダウン
物理:
・OS、TS、VS、ESシリーズなどのパーカー製品から、幅広いステッピングモーターがご利用可能
・ドライブステータス、ファームウェアダウンロード、およびオプションのキープアライブモードの診断LED
Gemini製品群の特徴:
・24Vキープアライブ(必須ではありません) - AC電源が切断されてもコントローラロジックが生き続けます
・エラーログ - タイムスタンプ付きの直近のエラー10件を記録
・認定:UL認定、cUL、CE(LVD)、CE(EMC)
PC上のパーカー製Motion Planner™またはWindowsのCE™ベースのパームPC上のPocket Motion Planner™を使用して、RS232/485経由で設定可能です。