ジンバルとジンバルベアリングアセンブリ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ジンバルとジンバルベアリングアセンブリ

ジンバルとジンバルベアリングアセンブリ

ジンバルとその軸受組みは海底掘削リザーを保護します。

技術仕様

  • シール材: Elastomer
  • 業種: Oil & Gas

製品の詳細な説明

Parkerは、エネルギー管理用ジンバルベアリングに対して競争力のあるカスタムの短納期ソリューションを海洋掘削業者に提供します。フルテーブルアセンブリまたは個々のジンバルベアリングとブラケットを提供します。



私たちの石油・ガスエンジニアは、既存のマッチングコンポーネントに適合する標準およびカスタムデザインに関する豊富な経験を持っています。当社のポートフォリオには、最大540万ポンドのライザー作業負荷を管理できるアセンブリデザインが含まれています



Parkerの設計および製造能力には以下が含まれます



•    540万ポンドの負荷に対する設計検証

•    フルテーブルアセンブリまたは個々のベアリングブラケット

•    重量、安定化、およびアセンブリ要件に応じて利用可能な複数の構成

•    既存の機器に適合するカスタムデザイン

•    短納期

•    完全な組み立ておよび物流管理



経験豊富な石油・ガスエンジニアリングチームにお問い合わせください。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687567