Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
グローバルFRLルブリケーターは、(3)サイズで利用可能です:ミニチュア(P31L)、コンパクト(P32L)、およびスタンダード(P33L)。これらのルブリケーターは、視認ドーム内で見られるオイル滴の一部のみが下流に移動するため、非常に低いオイル流量に正確に調整することができます。比例オイルは、広範囲のエアフローにわたって供給され、精密ニードルバルブによって繰り返し可能なオイル供給が保証されます。わずかな調整で望ましいミスト率を提供できます。さまざまなオプションが利用可能であるため、グローバルFRLルブリケーターは他のグローバルFRL製品と簡単に構成することができます。
これらのユニットは、頑丈なパッケージで均一な潤滑を要求する低流量および高流量のアプリケーションに理想的です。潤滑にはISO/ASTM VG32オイルが推奨され、製品が最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。添加剤、溶剤を含む複合オイル、グラファイト、洗剤、または合成オイルを含むオイルは使用しないでください。
市場
• 工作機械
• その他の工業
• その他の製造
• 空気およびガス
• 家電製品
• 工場自動化
• エンターテイメント自動化
• 成形
• 包装機械
• 印刷およびマーキング機器
• 車両組み立て施設
• 衣類
• 食品および飲料
• その他の加工
特長/利点
• 統合ポート(NPT、BSPP & BSPT):P31 - 1/4"、P32 - 1/4"、3/8" & 1/2"、P33 - 3/4"、1/2"
• 頑丈だが軽量なアルミニウム構造
• 広範囲のエアフローにわたる比例オイル供給
• 正確なオイル滴下率の調整のための指先ラチェットコントロール
• システム圧力下での上部からの充填能力
アプリケーション
• バルブおよびシリンダーと組み合わせて使用するために
• 工具およびシリンダーを腐食から保護するために
• 摩擦を減らすために
• 作業場から機械への転送ポイントで
• 組み立ておよび工場の床で工具と組み合わせて
• すべてのタイプの空気圧駆動機械および工具に対して
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Global FRL product tutorial and demo |