グローバル ミニミストルブリケータ - P31L シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
グローバル ミニミストルブリケータ - P31L シリーズ グローバル ミニミストルブリケータ - P31L シリーズ グローバル ミニミストルブリケータ - P31L シリーズ

グローバル ミニミストルブリケータ - P31L シリーズ

P31Lは40mmのミスト・ミスト・ルブリケータで、流れるエアー・ストリームに1/4インチのBSPP/NPT。P1の最大圧力は17bar(メタル)です。温度は-10℃~65.5℃ ℃。

技術仕様

  • 最大流量: 110 SCFM (P33 Lubricator, 1/2"), 52 dm3/sec (P33 Lubricator, 1/2"), 150 SCFM (P33 Lubricator, 3/4"), 71 dm3/sec (P33 Lubricator, 3/4"), 40 @ 91 psig SCFM, 19 @ 6.3 bar dm3/sec, 25 dm3/sec (P31 Lubricator, 1/4"), 17 dm3/sec (P32 Lubricator, 1/4"), 70 SCFM (P32 Lubricator, 3/8"), 33 dm3/sec (P32 Lubricator, 3/8"), 90 SCFM (P32 Lubricator, 1/2"), 42 dm3/sec (P32 Lubricator, 1/2")
  • 製品の種類: ミニルブリケータ
  • ポートの種類: BSPP | NPT, NPT, BSPT
  • ポートサイズ: 1/4" inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • ボディ材: アルミニウム
  • ボウルの種類: ポリカーボネート| アルミニウム, Polycarbonate (bowl capacity P31: 0.6oz / P32: 4oz / P33: 6oz)
  • シール材: ニトリル
  • 作動圧力: 150(プラスチック)| 250(金属), 10 (プラスチック) | 17 (metal) bar, 0 to 17.2 bar (Metal bowl), 0 to 250 psig (Metal bowl)
  • 作動温度: +14° ~ +125° (プラスチックボウル) | +14° ~ +150° (メタルボウル) °F, -10° ~ +52°(プラスチックボウル)| -10° ~ +65.5° (メタルボウル) °C, -10 to 65.5 °C (Metal bowl), 14 to 150 °F (Metal bowl)
  • 最小流量: 1.1 SCFM, 0.5 dm3/sec
  • ドレーンオプション: 無効ムコウ
  • 仕様への対応: ATEXの「範囲外」認証(グループII Cat2ゾーン1,21)| CEI / ICE 61373 1999-1 Cat2(BS EN 61373:1999), CEI/ICE 61373 1999-1 Cat2 (BS EN 61373:1999)

製品の詳細な説明

P31Lは、オイルミストを空気流に注入し、自動的にエアツールとその他の空気圧装置に適切な内部潤滑量を供給する小型潤滑器です。このタイプの潤滑器は、視界ドームに見える油滴の一部だけが下流側に移動するため、正確に超低オイル流量に調整することができます。幅広い空気流量範囲で比例オイルを供給し、精密ニードルバルブが繰り返しオイル供給を保証します。微調整が所要ミスト量を供給することができます。様々なオプションがあるため、P31Lは様々なアプリケーションに合わせて簡単に構成することができ、別のP31製品と組み合わせることができます。

このユニットは、頑丈なパッケージで、均一な潤滑を要求する低/高流量アプリケーションに理想的です。潤滑にはISO/ASTM VG32オイルを推奨します。このオイルを使用すると、この製品はピーク性能を発揮します。添加剤入りオイル、溶剤、グラファイト、洗剤を含有する配合油または合成油は使用しないでください。

   • 小型ミスト潤滑器
   • ポートサイズ:1/4"
   • ポートタイプ:BSPP, NPT
   • 流量(SCFM):40
   • 流量(dm³/s):19
   • 運転温度 (F):14°~125° (ポリカーボネートボウル), 14°~150° (金属ボウル)
   • 運転温度 (C):-10°~52° (ポリカーボネートボウル), -10°~65.5° (金属ボウル)
   • 運転圧 (psig):0~150 (ポリカーボネートボウル), 0~250 (金属)
   • 運転圧 (bar):0~10 (ポリカーボネートボウル), 0~17 (金属)
   • 本体材質:アルミニウム
   • 重量:0.29 lb (0.13 Kg)
   • ドレン:適用なし
   • シール:ニトリル

関連文書

×

687365
A87859