グロメット | パーカーハネフィン

グロメット | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

グロメット

グロメット

パーカーのグロメットは、摩擦や振動から部品を保護します。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Various
  • デュロメータ: 45 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

Parkerのゴムグロメットは、ワイヤー、ホース、または部品が構造部材を通過する幅広いアプリケーションで使用されます。グロメットは、摩擦、振動、または摩耗による部品の損傷から保護します。Parkerの幅広い材料と設計の専門知識を活用することで、Parkerのグロメットは幅広い環境に耐えることができます。

利点:
• アプリケーションのニーズに合わせて最適化された設計
• アプリケーションの要件を満たすための材料選択



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519