2, 3, 5バルブ計器マニホールド、ニードル型、直接取付 - Hシリーズ | #HDS5MA


LOADING IMAGES
HDS5MA
Click to View CAD Model

2, 3, 5バルブ計器マニホールド、ニードル型、直接取付 - Hシリーズ | #HDS5MA

直接取り付け可能なコンパクトな多機能バルブ。DIN/IEC 61518準拠。


技術仕様

  • パッキン材: PTFE
  • 証明書に対応: N/A
  • ボディ材: 316 Stainless Steel
  • 吐出口接続: DIN IEC B Flange
  • ベントサイズ: 1/4 Inch NPT Female
  • ボディの種類: Flat Barstock
  • 追加オプション: N/A
  • オプション: N/A
  • 吸入口接続: 1/2 Inch NPT Female
  • シート材: Metal to Metal
  • 構成: Double Isolate and Inclined Equalise Valve with Vents
  • 弁装置数: 5
  • 仕様: 54 MM CTRS Process Connections
  • ボルト材: Carbon Steel
  • 作動圧力: 6000 PSI / 414 BAR
  • 作動温度: PTFE packing: From -54°C to +260°C, From -65°F to +500°F<br/>Graphite packing: From -54°C to +538°C, From -65°F to +1000°F
  • 種類が流体の場合: General Gaseous and Liquid Media
  • マウントオプション: Carbon Steel brackets and bolts, Stainless Steel brackets and bolts
  • 追加オプション: Contact Parker for the following options: <br/>Material Options: Alloy M400, Duplex, Super Duplex, Alloy C276, Titanium, Alloy 625, Alloy 825, Carbon Steel<br/>Inlet Connection options: BSPP, BSPT, Socket Weld, Inverted and PFree connect<br/>Seat options: Regulating/Metering Tip, Stellite Tip, PCTFE Soft Tip, PEEK Soft Tip <br/>Operator options: Anti-tamper, Handwheel, T bar locking,<br/>Other Options: Oxygen clean, Assembly and Test of Free Issue Instrument<br/>

アイテム情報

Parkerの計装マニホールドは、多くの重要な用途で圧力または差圧(流量)計測装置に直接取り付けるように設計されており、DIN/IEC 61518に完全に準拠しています。その主な目的は、これらの装置の操作、保守、校正、およびサービスを支援することであり、機能にはブロック&ブリード、ダブルブロック&ブリード、分離&校正、分離&ベント/ドレイン/ブリード、分離および均等化が含まれます。

Parkerの直接取り付け計装マニホールドは、2、3、および5バルブ構成で、最大6,000 psi(414 bar)の圧力定格と、幅広い材質で利用可能です。押し出しHセクションまたはTセクションはステンレス鋼でのみ利用可能です。

標準として、Parkerのマニホールドには、DIN/IEC 61518に完全に準拠した入口および出口インターフェース接続があります。マニホールドからトランスミッターへのインターフェースでは、タイプB接続が標準で、タイプAはオプションで利用可能です。Parkerのマニホールドは、さまざまな接続タイプとサイズで利用可能です。安全性、信頼性、速度、および取り付けの容易さの究極のために、すべてのマニホールドは、Parker A-LOK®(二重フェルール)またはCPI™(単一フェルール)圧縮継手技術を利用した内蔵チューブ接続で指定できます。これにより、全体的なユーザーコストも最終的に削減されます。標準として、これらの直接取り付けマニホールドは、入口接続およびその他のポート(例えばベント)に対してParkerのユニークなPTFree connect™スタイルのソリューションが提供されています。PTFree connect™システムを使用すると、ユーザーはPTFEテープや液体シーラントを使用せずに、任意のマニホールドポートにチューブラインを組み立てることができます。マニホールドは、PTFree connect™と同じねじ形状を使用するオスコネクターも提供できます。これらは工場で取り付けられ、ピンロックされ、テストされています。

業界:
• 石油およびガス
• 化学
• 石油化学
• 発電
• 原子力
• 交通

特長/利点:
• 100%バブルタイトな遮断を保証する金属対金属のシート
• 安全な防振グランドロックナット
• ボンネットロッキングピン
• アンチブローアウト低トルクバックシーティングステム
• 均一なパッキング圧縮と密封を実現するグランドスラストブッシュ
• 正の保持を備えた人間工学に基づいたTバーハンドル
• 識別のための機能的な色分けされたダストキャップ
• 外部調整可能なグランド
• 100%のシーリング保証を提供する焼鈍処理されたシーリングワッシャ
• 全体的なユーザーコストを削減するための統合圧縮継手を含むさまざまなエンド接続
• 長および短パターンのデザインが利用可能
• 幅広い耐食性材料
• 本体およびボンネットは、原材料の出所に完全に追跡可能
• 材料および圧力試験のBS EN 10204 3.1による認証が利用可能
• すべてのマニホールドの本体に流路を示す線図

 

用途:
• 圧力、流量、およびレベルの測定
• 潤滑スキッド
• 水処理
• 化学注入スキッド
• ウェルヘッド制御のための油圧システム
• 緊急停止
• ポンプパッケージ
• ガスブースターシステム
• 試験装置



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687516