カセットシール(CB CL CH)、重負荷用回転軸シール | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
カセットシール(CB CL CH)、重負荷用回転軸シール

カセットシール(CB CL CH)、重負荷用回転軸シール

パーカーカセットシールは、過酷な環境下での液体保持に使用されます。

技術仕様

  • シャフト径: 0.500 to 14.000 inch, 10 to 350 mm
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最低作動温度: -40 °F, -40 °C
  • 最高作動温度: 400 °F, 204 °C
  • 最大のシャフト振れ: 0.010"
  • 最大のシャフトと口径間の位置合わせ不良: 0.010"
  • 最大作動圧力: 0 to 7 psi
  • 最大表面速度: 2000 to 3200 (10.2 to 16.3 m/s) ft/min, 10.2 to 16.3 m/sec
  • シールの種類: Metal or rubber-covered metal seal casing
  • シャフトシール材: Rubber

製品の詳細な説明

Parkerのカセットシール(ハブシールとも呼ばれる)は、要求の厳しいアプリケーションで耐久性のある信頼性を提供します。これらの複雑な回転軸シールは、重荷重環境での流体保持と厳しい汚染物質の排除に使用されます。一体化された構造方法により、ばね荷重のシーリング要素が自己完結型の内部摩耗スリーブ表面上を動作します。複数のシーリング接触点および排除リップは、摩耗スリーブ表面の内側および/またはOD上に統合されることがあります。ゴムで覆われた金属ODケーシングのデザインは、ボアに対するシーリング性能を向上させ、軟質合金ハウジングに使用されます。

Parkerのカセットシールは、以下のような極端な条件で使用されます:
• 食品加工で使用される減速機の洗浄アプリケーション
• 重環境デブリのある鉱業、農業、および発電アプリケーション

Parkerは、標準およびカスタムのカセットシールデザインを提供します。運用条件と環境の厳しさが、どのデザインがニーズに合うかを決定します。デザインオプションには以下が含まれる場合があります:
• 汚染および汚染物質、水しぶき、およびデブリに対する追加の保護のための排除リップ
• 汚れの排除のための特許取得済みの軸方向フェイスシール表面
• ボアの小さな不完全性を埋めるParKote™シーラント
• 熱膨張によるシーリング性能の向上のためのゴムで覆われたOD

標準デザイン:
CBプロファイル:ParKote™ボアシーラント標準の金属ケース。注:CBデザインには特別な取り付けツールが必要です。

CL、CHプロファイル:ODシーリング性能と軟質合金ハウジングの向上のためのゴムで覆われたOD。

高い不整合、圧力、または軸方向の動きなどの特殊条件のために、追加または代替のシーリングまたは排除接触点を備えたカスタムデザインが設計される場合があります。

標準デザインの典型的な運用範囲:

標準リップ材料:
NBR:温度 -20F / +250F
FKM:温度 -40F / +400F

シャフト表面速度:圧力に応じて最大3200 fpm (16.3 m/s)

最大圧力:0〜7 psi (0〜0.48 bar) シャフト速度に応じて

サイズ範囲:1/2〜14インチ (10〜350 mm)

最大シャフトダイナミックランアウト(TIR):0.010” (0.254 mm)

最大(STBM)不整合:0.010” (0.254 mm)

典型的な用途:
重サービス用途、減速機、ギアボックス、トルクハブでの使用。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687567