高性能Point-Of-Use圧力調整器SQシリーズ | パーカーハネフィン

高性能Point-Of-Use圧力調整器SQシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

高性能Point-Of-Use圧力調整器SQシリーズ

高性能Point-Of-Use圧力調整器SQシリーズ

ガス会社、機器メーカ、エンドユーザ向けのプロセスガスキャビネットに使用されるように設計された、高流量、高性能のポイントオブユーズレギュレータです。

技術仕様

  • ボディ材: VeriClean 316Lステンレススチール
  • 圧縮メンバー材: VeriClean 316Lステンレススチール(標準)、ハステロイC-22
  • ダイアフラム材: ハステロイC-22
  • ポペット材: ハステロイC-22
  • シート材: PCTFE(標準),ベスペル
  • キャップ材: ニッケルメッキブラス
  • ナット材: 316Lステンレス鋼
  • ノブ材: ABS
  • 破裂圧力: 750 psig (52 barg) (SQ60, SQ60SA, SQ140E, SQ420E)
    3,000 psig (207 barg) (SQ130E)
  • 耐圧: 375 psig (26 barg) (SQ60, SQ60SA, SQ140E, SQ420E)
    1,500 psig (103 barg) (SQ130E)
  • 流量: Cv 0.054 (SQ60), Cv 0.15 (SQ60SA), Cv 0.2 (SQ130E)
    Cv 0.25 (SQ140E), Cv 1.5 (SQ420E)
  • 内部リーク量: < 5 x 10-8 scc/sec He (SQ420E)
  • 外部リーク量: < 2 X 10-10 scc/sec He
  • 容量: 6.35 cm3 (SQ60, SQ60SQ), 6.19 cm3 (SQ130E) 19.02 cm3 (SQ140E), 22.32 cm3 (SQ420E)
  • 重量: 1.5 (SQ60, SQ60SA, SQ130E)
    4.5 (SQ140E, SQ420E) lb, 0.7 (SQ60, SQ60SA, SQ130E)
    2.1 (SQ140E, SQ420E) kg
  • 定格最大吸入圧力: SQ60, SQ60SA, SQ420E: 250 psig / 17 barg SQ130E: 1000 psig / 70 barg SQ140E: 250 psig / 17 barg (std), 750 psig / 52 barg
  • 定格吸入圧力: 0-30 psig (2 barg), 0-50 psig (3 barg), 0-100 psig (7 barg),
    (SQ60, SQ130E, SQ140E, SQ420E)
    -25 in Hg to 15 psig (1 barg) (SQ60SA)
  • 最高作動温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低作動温度: -40 °C, -40 °F

製品の詳細な説明

レギュレータのSQシリーズは、ガス会社、機器メーカ、エンドユーザ向けのプロセスガスキャビネットに使用されるように設計された、高流量、高性能のポイントオブユーズレギュレータです。 レギュレータのSQシリーズは、プロセスガス圧を正確に制御します。 その結果、マスフローコントローラーへの安定した流量と圧力が得られます。 SQ60SAは、準大気圧範囲での使用場所の正確な圧力制御を提供します。 標準ハステロイC-22®ポペットとダイアフラム。 安全のためのタイドダイヤフラム。 広い範囲のフローで動作可能 - 詳細についてはフロー範囲表を参照してください。接ガス部にはスプリングが無くネジが切られていません。 メタル-メタルにより、ダイアフラムとボディをシール。 標準完全内部電解研磨。 設計および材料は、腐食性ガスや高い流量の使用を保証します。真空状態で利用可能(SQ60SA)。

関連文書

×

687365
938256