高精度直角ヘリカル惑星減速機 PS シリーズ/ Gen IIステルス | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高精度直角ヘリカル惑星減速機 PS シリーズ/ Gen IIステルス

高精度直角ヘリカル惑星減速機 PS シリーズ/ Gen IIステルス

同軸構造の高精度ヘリカル遊星減速機PSは高トルク、高ラジアル負荷容量低バックラッシュ、高速入力回転、小型形状、の機能を有しフレームサイズ60-220mmから選択可能。

技術仕様

  • パフォーマンス: 高精度
  • 構成: インライン
  • ギア形状: ヘリカル惑星
  • フレームサイズ: 60mm | 90mm | 115mm | 142mm | 180mm | 220mm mm, 90 mm, 115 mm, 142 mm, 180 mm, 220 mm
  • バックラッシュ: < 4 to < 8 arc-min, < 3 to < 6 arc-min
  • 定格トルク: 27 - …1808 Nm, 240 - 16091 lb-inch
  • ラジアル荷重容量: 1650 - 38000 N, 370 - 8636 lb
  • 比率: 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100:1
  • 最大入力速度: 6000 RPM
  • イングレスプロテクション等級: IP65
  • 効率: 94 - 97 %
  • 利用可能なカスタムバージョン: はい

製品の詳細な説明

Stealth PSシリーズは最新技術を投入したParker製高性能直角形サーボ減速機です。
ヘリカル遊星歯車は大きな噛み合い率及び大きな歯幅を持つことで平歯車より高い負荷容量、滑らかな噛み合い、より静かな回転および非常に低いバックラッシを生み出します。一体型リングギアの使用はギア・ヘッド本体に直接歯切り加工を行う事で更にねじれ剛性を増強させ またPSシリーズ・ギア・ヘッドが最小のパッケージ・サイズからのより大きなトルク出力の為により大きなギヤーおよびベアリングを使用しています。2連のアンギュラコンタクト軸受は高ラジアル、高アキシャル負荷能力に対応し、高速入力回転数を維持、総ニードル型ベアリング支持による遊星歯車、等を使用することにより寿命増と保証の延長を可能にしました。耐摩耗性能はParker場内のプラズマ窒化熱処理工程で製作されその結果非常に硬度な(Rc65)歯面、および靭性の高い(Rc36)母材を備えた理想的な歯車となります。最終製品は歯先の耐摩耗性により激しい衝撃に耐え、減速機の寿命に於いて高精度を維持続けることができます。任意のサーボモーターを搭載する場合ユニーバーサル・マウンティンキットを使用することで、A-B-C(アダプター、ブッシング、コレット)と同じくらい簡単です。新しいモータへの切り替えが必要な場合多数の製品を網羅する共通のマウンティング・キットは現場での短納期および柔軟性を促進します。60~220mmのフレーム・サイズ、3:1から100:1までの減速比により、PSシリーズのヘリカル遊星歯車は高トルク、低バックラッシュ、高剛性、により中、高負荷能力の用途に提供可能です。

・ 高精度、インライン式ヘリカル遊星歯車減速機
・ フレーム・サイズ : 60~220mm
・ 減速比 : 3:1~100:1
・ 高いトルク/低バックラッシ : ヘリカル遊星歯車構造
・ バックラッシ : 4分(標準) ; 3分(オプション)
・ 効率 : 最大 97%
・ 静かな動作音 : 66デシベル未満
・ 高い入力回転数 : 最大6,000RPM
・ 高ラジアル負荷能力 : 広い幅の出力軸用アンギュラーコンタクト軸受
・ 高剛性 : 一体型リングギアおよび堅牢なサンギア
・ ヘリカル傘歯車 : Parker製歯形構造は静かな動作と高い負荷を確保
・ 高い耐摩耗性 : プラズマ窒化処理
・ 耐用年数の向上 : 遊星型針状ころ軸受
・ ユニバーサル・モータマウント用キット : 短納期、簡易取付
・ 保護構造 IP65

関連文書

×

687365
936514