高精度直交軸はすば歯車採用の減速機 MultiDrive / 低減速比向け - Stealth RB Series | パーカーハネフィン

高精度直交軸はすば歯車採用の減速機 MultiDrive / 低減速比向け - Stealth RB Series | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

高精度直交軸はすば歯車採用の減速機 MultiDrive / 低減速比向け - Stealth RB Series

高精度直交軸はすば歯車採用の減速機 MultiDrive / 低減速比向け - Stealth RB Series

コンパクトな直交軸構造で低減速比です。 90-220mmのフレームサイズで利用可能なRBシリーズ減速機は、高トルク、高精度、静かな操作のためのステルスヘリカルギアを備えています。

技術仕様

  • パフォーマンス: High Precision
  • 構成: Right-Angle
  • ギア形状: Helical
  • フレームサイズ: 90 mm, 115 mm, 142 mm, 180 mm, 220 mm
  • バックラッシュ: < 8 to < 12 arc-min, < 4 to < 8 arc-min
  • 定格トルク: 23 to 565 Nm, 200 to 5000 lb-inch
  • ラジアル荷重容量: 2800 to 7500 N, 692 to 1685 lb
  • 比率: 1, 2, 3:1
  • 最大入力速度: 5300 RPM
  • イングレスプロテクション等級: IP65
  • 効率: 92 to 95 %
  • 利用可能なカスタムバージョン: Yes

製品の詳細な説明

Parker のRB シリーズマルチドライブ減速機は、アプリケーションのトルク、イナーシャ、速度、精度の要件を満たす最高の性能を提供します。
直交軸設計により、コンパクトな筐体寸法を確保し、最小のスペースに簡単にフィットさせることができます。
様々なアプリケーション要件を満たすために、複数のフレームサイズおよび減速比で利用可能です。

市場
1; 工場の自動化
2; 半導体・エレクトロニクス
3; 食品・飲料
4; 健康と美
5; 生命科学
6; ロボット工学
7; 兵器

特長とメリット
1; 減速機およびモータの全長を短縮するための直交軸設計
2; スムーズで静かな動作を提供するためのスパイラルベベル歯車およびヘリカル歯車
3; システム全体の精度を維持するための低バックラッシュ
4; 数百種類のモーターに直接、簡単に組み立てるための取り付けキット

アプリケーション
1; 包装
2; 加工
3; 瓶詰め
4; フライス削り
5; アンテナ台座
6; コンベア

関連文書

×
製品

687365
246579