ブラッダー アキュムレーター - 高圧,石油 とガス (O&G シリーズ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

容量 (Liters)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ブラッダー アキュムレーター - 高圧,石油 とガス (O&G シリーズ)

ブラッダー アキュムレーター - 高圧,石油 とガス (O&G シリーズ)

O&Gブラダーアキュムレーターは、石油並びにガス業界、および過酷な用途向けに開発されました。炭素鋼及びステンレス鋼の2種類の材質があります(最大760 bar)。

技術仕様

  • 製品シリーズ: O&Gシリーズ
  • 製品の種類: 207 bar ~ 760 bar 値域
  • 容量: 10, 20, 28, 37, 54 L
  • 最大作動圧力: 345 bar
  • 弁ポートのサイズ: G 1/4 inch
  • ポート接続: 2 BSPF inch, Female BSP
  • 最大流量: 749 L/min
  • エラストマ: 標準 NBR (ニトリル) ブラッダー
  • 仕様への対応: ロイズ/CE
  • 最低作動温度: -15 °C
  • 最高作動温度: 80 °C
  • 重量: 35, 55, 61, 91, 130 kg
  • 高さ: 575, 886, 1158, 1407, 1922 mm
  • 業種: 石油とガス
  • アクセサリ込み: ブラケット と クランプ, Clamps

製品の詳細な説明

O&Gブラダー アキュムレーターは、石油並びにガス業界で遭遇する危険な環境向けに特別に設計・開発されたアキュムレーターですが、同時にその他の過酷な用途にも最適です。各種安全規格に適合し、さらにお客様の要求に合わせて特別注文にも応じます(特殊コーティング、IP等級 及びATEX/Ex指令の認証等)。

当社はアプリケーションのデータベース、CAD/CAM、有限要素解析、信頼性に関する研究、シミュレーション等々の包括的なツールとリソースを有しており、それらを活用してアキュムレーターの構造と性能を最適化しました。パーカー  オレアのブラッダー アキュムレーターは35以上の国々でご使用いただけ(欧州向けのすべての油圧アキュムレーターはCE マークを取得済み)、広範な国際的規格及び業界規格に適合しています。

当社では過酷な製品試験と継続的な製品開発をしており、それらが当社の油圧アキュムレーターの最適効率での稼働と、また厳しい環境下における性能発揮をより確かなものにしています。パーカー社のアキュムレーターにはセーフティーブロック、バーストディスク、パーマネントチャージングセット等のアクセサリーを準備し、どのような油圧システムにもアキュムレーターを安全に組み付け・操作をしていただけます。

パーカー  オレアが開発した非常に高度なシミュレーションソフトェアをご使用いただきますと、油圧アキュムレーターのサイジングに関して最適な助言を得ることができます。アキュムレーターのサイジングソフトウェアは、プロダクト サポート タブからダウンロードしてください。

市場:
• 石油とガス
• 一般産業

特徴/利点:
• 広範な国際的規格及び業界規格に適合しています。(PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS 及び GL)
• 過酷な製品試験と継続的な製品開発を実施しています。
• 材料と継手の幅広い選択肢を準備し、どのような油圧システムにも適合します。
• パーカー  オレアは豊富な製品知識と経験をお客様に提供し、優れた技術サポートとカスタマーサービスをお届けします。

用途:
トップシー用途
• 設置・改修制御システム(IWOCS) 及び 改修制御システム(WOCS)
• 石油井口制御パネル(WHCP)
• 薬品注入スキッド
• ウィンチ システム
• A字型フレーム建造物
• ヒーブ補償
• ダビットシステム
• クレーン、油圧パワーユニット
• 噴出し防止装置 (BOP)

サブシー用途
• クリスマスツリー
• マニホールド
• 噴出し防止装置 (BOP)
• サブシー アキュムレーター モジュール (SAMs) 及び/又は サブシー 制御 モジュール (SCMs)

工業用途
• 油圧パワーユニット (HPUs)
• プラスティック成型機
• 油圧プレス


機能:
油圧アキュムレーターは、油圧回路を最適効率で操作するためにはなくてはならない構成要素です。アキュムレーターを使用しますと、以下のことが可能になります。

• エネルギー貯蔵:損失なくエネルギーを貯蔵することができ、必要に応じてエネルギーの再分配が可能です。その結果、設備電力を低減します。
• 圧力補償:ポンプや他の構成要素で発生する圧力スパイクを吸収し、油圧回路の圧力と流量を制御します。
• 体積制御:油圧閉回路の温度変化によって生じる流体の体積変動を吸収し、定格圧力を維持します。
• 緊急時のエネルギー貯蔵:主要エネルギー源に障害が発生した場合には、アキュムレーターは一回分の操作あるいは一回分の油圧サイクルを完了させるに十分なエネルギーを供給することができます。
• 油圧スプリング/ショックアブソーバー:ブラッダー アキュムレーターはガススプリングとして機能し、昇降車両(例:フォークリフトトラック)の油圧システムの衝撃や振動を抑え、ガススプリング上の荷物に対してサスペンションを維持します。

本製品にはごくわずかなスペアパーツのリストだけが含まれていますので、詳細につきましてはO&G ブラッダー アキュムレーターのカタログをダウンロードしていただくか、あるいはお近くのパーカー社の代理店にお問い合わせください。

本製品は従来、 オレア アンド フォーセット クリスティー ハイドローリックス ブランドで販売されていた製品です。

関連文書

×
製品 容量 (Liters)
100SA-CZ-341 10
200SA-CZ-341 20
280SA-CZ-341 28
370SA-CZ-341 37
540SA-CZ-341 54

お勧めアイテム


687365
687940