HLE100-RBベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

HLE100-RBベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

HLE100-RBベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

HLE100-RBベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

低摩擦、重作業ローラーホイールでガイドされる高強度タイミングベルトを密閉ハウジングに組み込んでいます。1552Nまでの積載量と最大5m/sの速度で、高速、単軸/多軸システムに最適です

技術仕様

  • プロファイル幅: 100 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール - ポリアミド
  • 最大ストローク長: 6200 (単一 プロファイル) / 20000 (スプライシングで最大) mm, 20000 mm (max by splicing), 244 inch
  • 最大作動速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 1115 N, FX: 251 lb
  • 荷重容量: FZ: 100 - 1552 N, FZ: 1552 N
  • 反復性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • アイドラーユニットオプション:
  • 追加保護込み: スチール ストリップカバー
  • 耐食性込み: -
  • 仕様への対応: クリーンルーム 認定 (最大 クラス 100 / ISO クラス 5)
  • フィードバックの種類:
  • イングレスプロテクション等級: IP30

製品の詳細な説明

リニアアクチュエータのHLE-RBシリーズは非常に頑丈で、工業的に硬化処理されたリニアアクチュエータであり、剛性構造と組み合わせて高速、高加速及び長い移動距離を提供します。単軸構造または高速、多軸ガントリシステムのいずれで使用するのにも理想的です。HLE-RBキャリッジは頑丈なアルミニウムハウジングの内側に収められた重作業ポリアミドローラーホイールによって3方向からしっかりと支持され、高い負荷条件のためにスチールホイールのオプションを提供します。ベアリングホイールはシステムの遊びを排除するために予め負荷がかけられ、キャリッジの長さ全体に負荷を均等に配分するためキャリッジに沿って戦略的に配置されています。
HLEは、世界中で数千台が稼働しており、本当の意味で長寿命でトラブルフリーな動作を行う能力が立証された機器です。HLEは高強度スチール強化ベルトとプーリドライブトレインを使用しており、キャリッジの高速で、再現性の高い位置付けを提供します。キャリッジへのベルトの取付けは、積載量を除去しなくてもベルトを簡単に交換でき、同時に非常に硬い接続を提供できるように設計されています。ドライブプーリアセンブリは、プラネタリギアレジューサーだけでなく、多様なサーボとステッパーモーターを受け入れるように設計されています。特殊なキャリッジ長さ及び多様なキャリッジを備えたリニアユニットをカスタムアプリケーションで利用することができます。
HLE100-RBベルト駆動ローラーホイールロッドレス リニアアクチュエータの特徴:
・プロファイル幅 :100mm
・負荷容量 最大1552 N
・スラスト力容量 最大1115 N
・標準移動 最大6200mm (より長いストロークが利用可能 – 工場にお問い合わせください)
・速度 最大5 m/s
・位置付け再現性 +/- 0.2mm
・重作業用途の頑丈な構造
・高速で正確な位置決めのためのタイミングベルトとプーリ駆動メカニズム
・追加環境保護のためのシールストリップ(IP30)
・低摩耗及び低粒子生成(クラス100に適したクリーンルーム)
・アクチュエータ本体とキャリッジに沿ったT-スロット取付け

関連文書

×

687365
936514