ParkerのPro Displayは、移動機械や車両用のアプリベースのHMI(Human Machine Interface)製品です。この頑丈なタッチスクリーンディスプレイは、効率を向上させ、運転手の気を散らすことを減らし、マシン用のインタラクティブなユーザーインターフェースを保証し、すべてのアプリケーションを単一のディスプレイに統合します。
Pro Displayは、直感的で簡単な操作のための10.1インチまたは12.1インチのタッチスクリーンディスプレイインターフェースを備えています。横向きまたは縦向きモードでの操作が可能です。
Pro Displayは、システム内の中央HMIユニットとして、またはスタンドアロンディスプレイとして機能することができます。Pro Displayは、特定の制御システム統合に限定されません。Pro Displayを使用すると、顧客は機械機能、診断、作業管理、データ監視および可視化など、カスタマイズされたHMI機能を展開することができます。顧客は、スペースとコストを節約しながら、無制限の数のアプリを1つのディスプレイ製品に組み込むことができます。Pro Displayの車両キャビンでの多用途使用は、さまざまな通信インターフェースとインフォテインメント機能によってサポートされています。
Pro Displayはアプリベースのプラットフォームであり、高速で高度なアプリケーション開発のためのツールを提供します。ParkerのUX Toolkitソフトウェアツールは、動的なユーザーインターフェース、流動的なUIアニメーション、使いやすく知的なデータ管理など、現代的な機能を取り入れることで、顧客のHMIアプリケーションの使いやすさを向上させます。
ParkerのISOBUS Suiteソフトウェアと共に、Pro Displayは農業に最適なソリューションです。ISOBUS Suiteアプリは、すべてのディスプレイサイズで利用可能です。
Pro Display 10は、海洋および沖合での安全な使用が認証されています。
市場:
• 農業機械
• 建設機械
• その他の移動
• 市営機械
• 林業機械
• マテリアルハンドリング機械
• バスおよびコーチ
• 海洋
特徴/利点:
• 複数の操作に単一のディスプレイを使用することで、システムハードウェアのコストが削減されます。
• 使いやすいプログラミングツール、Parker UX Toolkitを使用することで、あなた(OEM)の独自のニーズとブランドに応じて、ダイナミックでカスタマイズされたアプリケーションを展開することができます。
• サードパーティのソフトウェアを統合する可能性。
産業用途:
• トラクター、ハーベスター、自走式機械
• 掘削機、ホイールローダー、タワークレーン
• 空港機器、道路および鉄道アプリケーション、ローダー、運搬
• ごみ収集車、除雪、緊急車両
• 森林ハーベスター、フォワーダー
• コンテナクレーン、移動式クレーン、リーチスタッカー
• インストルメントパネルディスプレイ
• エンジン制御システムのローカル/リモートディスプレイ
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます