HMRB11ベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

HMRB11ベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

HMRB11ベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ

HMRB11ベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ

HMRB11は、極限の構成可能性と最大化されたアプリケーション最適化を提供し、最大モーメント負荷容量に対して2つのスクエアレールベアリングガイドを使用し、最大4450Nの積載量用。

技術仕様

  • 製品シリーズ: HMR
  • プロファイル幅: 110 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: スクエアレール
  • 最大ストローク長: 4000 mm, 157 inch
  • 最大作動速度: 2 m/sec, 79 inch/sec
  • 最大加速: 30 m/sec2, 1181 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 630 N, FX: 141 lb
  • 荷重容量: FZ: 100 - 4450 N, 4450 (標準) | 6700 (タンデムキャリッジ) N, 6700 N (tandem carriage)
  • 反復性: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • アイドラーユニットオプション: No
  • 追加保護込み: IP54 (外カバー付き)
  • 耐食性込み:
  • 仕様への対応: -
  • フィードバックの種類:
  • イングレスプロテクション等級: IP20
    IP54, IP54

製品の詳細な説明

Parker Hannifin製の新しいハイモーメントロッドレス電気機械リニアアクチュエータシリーズは、今の市場でもっとも使いやすく多用途のアクチュエータ製品の1つです。5種類のフレームサイズ、2種類のドライブトレインオプション、複数の取付け、キャリッジ及びセンサーのオプション及びIP54保護カバーオプション、さらに、その他多数のカスタマイズ可能な機能があり、HMRは本当に柔軟性を念頭に置いて設計されています。
HMRは、2つのスクエアレールベアリングによってガイドされ、膨大なモーメントと積載容量が控えめですが洗練されたパッケージにまとめられています。外部からアクセスできる潤滑継手をベアリングトラックに潤滑剤を均一に分散するキャリッジに組み込むことによって、使いやすさも、この新しいアクチュエータの設計の中核となっていました。さらに、2種類のシャーシプロファイルのオプションがあり、ユーザーは非常に控えめな「ベーシック」バージョンまたは支持のない長いスパンに大きな構造剛性を付与する「強化」バージョンから選択することができます。
HMRB11ベルト駆動ハイモーメントロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・プロファイル幅 : 110mm
・負荷容量 最大4,450N
・スラスト力容量 最大630 N
・標準移動 最大4000mm
・速度 最大2.0 m/s
・高効率タイミングベルト
・2プロファイル タイプ – ベーシックと強化
・タンデムと両開きキャリッジのオプション
・オプションのセンサー位置 - 内部(カバー下で保護)または外部
・ベルトバージョンは動作軸を中心として90度の位置に4つの取付け位置があります。
・キャリッジの簡単な潤滑継手
・事前設定済みモーター、ギアヘッド及び制御パッケージオプション
・様々な付属品と取付具製品

関連文書

×

687365
936514