,パーカーのリールラックは、大きなリールのホースをコンパクトで整理した状態に保つために、保管して分配する便利な方法です。リールラックには、完全に装填されていても容易に回転できるようになっている、頑丈なキャスターが付属しています。2つの異なるモデルのリールラックから選択してください:
ロータリリールラック:
パーカーのロータリリールラックには16ホースリールの容量があり、コンパクトな領域に収めることができます。リールラックが完全に装填されていても、頑丈なキャスターは簡単に回転させることができます。必要に応じてオプションの天井クレーンが付属しています。スタンダードのロータリリールラックは、高さ104""、幅67""、及び長さ67""です。
¾リールラック:
パーカーの¾リールラックは、3セットのホースリールを保持するコンパクトな、スタンダードリールラックです。必要に応じて、壁のアンカーマウント付きのオプションの延長部を4番目のホースリールに使用できます。壁のアンカーマウントはラックの安定性とサポートを提供します。スタンダード¾リールラックは、高さ59""、幅27 ¾""、及び長さ27 ½""です。
マーケット:
•交通
•RV及びバス
•軍事
•建設
•農業
•敷地と建物のメンテナンス
•林業
•鉄道
•ユーティリティ機器
•要員リフト装置
•工作機械
•油田サービス
•廃棄物及びごみ
•マテリアルハンドリング
•海洋
•舗装及び道路メンテナンス
•空港グランドサポート機械
•産業
•鉱業
•自動車
特長/利点:
•ホースリールを巻いて整理しておく
•耐久性の高いキャスターは、回転を容易にします
•余分なホースリールを保持して保管します
アプリケーション:
•保管及び整理アプリケーション
"