HPLAの高強度スチール強化ベルト及び滑車システムは、キャリッジの高速かつ反復性の高い位置決めを可能にします。HPLAは、大きめの滑車を使用しており、それによってプロファイルサイズの割に極めて高レベルのスラスト出力が得られます。キャリッジに取り付けられているベルトは、荷重を取り除くことなく簡単に取り替えることが可能で、同時に際だった剛性連結を発揮します。摩擦係数が少ないキャリッジ設計が、高い機械的効率と長い耐用年数を可能にします。¥特別なキャリッジ長さと複数キャリッジ付きリニアユニットは、カスタムアプリケーションが可能です。
HPLA080ベルト駆動ローラーホイール・ロッドレス・リニアアクチュエータの特徴:
• プロファイル幅:80 mm
•スチールローラー・ベアリングのオプション:最大3020 Nの負荷容量
• 推進力:最大1115 N
• 標準移動距離:最大5,540 mm(更に長いストロークも可能。工場にお問い合わせください。)
• 最高速度:5 m/sec
• 位置繰り返し精度:±0.2 mm
• 高負荷用途に適した頑強な構造
• 速くて正確な位置決めを確保するタイミングベルトと滑車駆動機構
•更に環境を保護するシールストリップ(IP30)
• 摩耗や粒子発生が少ない(クラス100に適したクリーンルーム)。
• アクチュエータ本体およびキャリッジに沿って設けられたT-スロット