HPLA 120ベルト駆動ローラーホイール・ロッドレス・ リニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
HPLA 120ベルト駆動ローラーホイール・ロッドレス・ リニアアクチュエータ

HPLA 120ベルト駆動ローラーホイール・ロッドレス・ リニアアクチュエータ

HPLA120は、高強度タイミングベルトを備え、密封ハウジング内の低摩擦で頑丈なローラーホイールによって導かれます。最大負荷容量6900N、最高速度5 m/s

技術仕様

  • 製品シリーズ: HPLA
  • プロファイル幅: 120 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール-ポリアミド (高荷重用のスチール オプション)
  • 最大ストローク長: 9560 (単一 プロファイル) / 20000 (継ぎ合わせによるmax) mm, 20000 mm (max by splicing), 376 (単一 プロファイル) / 787 (継ぎ合わせによるmax) inch, 787 inch (max by splicing)
  • 最大作動速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 2235 N, FX: 502 lb
  • 荷重容量: FZ: 250 - 6966 N, 2646 (ポリアミド) | 6966 (スチール) N
  • 反復性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • アイドラーユニットオプション:
  • 追加保護込み: スチール ストリップカバー
  • 耐食性込み: 有 (ステンレス鋼)
  • 仕様への対応: クリーンルーム 認定 (最大 クラス 100 / ISO クラス 5)
  • フィードバックの種類: オプション
  • イングレスプロテクション等級: IP30

製品の詳細な説明

HPLAシリーズ・リニアアクチュエータは、高速、高加速度および長い移動距離が可能で頑丈な構造を備え、極めて頑強で工業的に耐久性があるリニアアクチュエータです。単軸構成ガントリーシステム又は高速の多軸ガントリーシステムにおける使用に適しています。HPLAキャリッジは、丈夫なアルミニウムハウジング内部の頑丈なローラーベアリングにより3側面をしっかりと担持されています。 ベアリングホイールは、システム内の遊びを排除するために最初から組み込まれており、キャリッジ長さ全体にわたって負荷を均等分散させるためにキャリッジに沿って設けられています。              

HPLAの高強度スチール強化ベルト及び滑車システムは、キャリッジの高速かつ反復性の高い位置決めを可能にします。 HPLAは、大きめの滑車を使用しており、それによってプロファイルサイズの割に非常に高レベルのスラスト出力が可能です。 キャリッジに取り付けられているベルトは、荷重を取り除くことなく簡単に取り替えることができるように設計されており、同時に際だった剛性連結を発揮します。摩擦係数が少ないキャリッジ設計が、高い機械的効率と長い耐用年数を確保します。 特別なキャリッジ長さと複数キャリッジ付きリニアユニットは、カスタムアプリケーションが可能です。

HPLA120ベルト駆動ローラーホイール・ロッドレス・リニアアクチュエータの特徴:
• プロファイル幅:120 mm
• スチールローラー・ベアリングオプション:最大6966 Nの負荷容量
• 推進力:最大2235 N
•標準移動距離:最大9,560 mm(更に長いストロークも可能。工場にお問い合わせください。)
• 速度:最大5 m/sec
•位置繰り返し精度:±0.2 mm
• 高負荷用途に適した頑強な構造
• 速くて正確な位置決めを可能にするするタイミングベルトと滑車駆動機構
• 更に環境を保護するシールストリップ(IP30)
• 摩耗や粒子発生が少ない(クラス100に適したクリーンルーム)。
• アクチュエータ本体およびキャリッジに沿って設けられたT-スロット

関連文書

×

687365
936514