HPLAシリーズ - LBB080 ベルト駆動ローラーホイール高性能ロッドレスリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

HPLAシリーズ - LBB080 ベルト駆動ローラーホイール高性能ロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

HPLAシリーズ - LBB080 ベルト駆動ローラーホイール高性能ロッドレスリニアアクチュエータ

HPLA080は、低摩擦で耐久性の高いローラホイールに誘導される高強度のタイミングベルトを採用しています。最大3000Nの負荷容量および最大5m/sの速度を備ています。

技術仕様

  • 製品シリーズ: HPLA
  • プロファイル幅: 80 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール ポリアミド (高負荷 鉄 オプション)
  • 最大ストローク長: 5610 (シングルプロファイル) / 13000 (接合による最大値) mm, 13000 mm (max by splicing), 220 (シングルプロファイル) / 787 (接合による最大値) inch, 787 inch (max by splicing)
  • 最大作動速度: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • 最大加速: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 1114 N, FX: 250 lb
  • 荷重容量: FZ: 1000 N, 3050(ポリアミド - 延長キャリッジ)| 3023(スチール - 標準キャリッジ) N, 3023 N (Steel - standard carriage)
  • 反復性: 0.05 (3mまで) / 0.1 (3m以上) mm, 0.1 mm (3m and above), 0.002 (118インチまで) / 0.004 (118インチ以上) inch, 0.004 inch (118 inch and above)
  • アイドラーユニットオプション:
  • 追加保護込み: スチールストリップカバー
  • 耐食性込み:
  • 仕様への対応: クリーンルーム認証 (クラス100 まで / ISOクラス5)

製品の詳細な説明

HPLAシリーズの高性能リニアアクチュエータは、高い剛性構造を組み合わせた、高速、高加速、長移動の長所を提供する、非常に頑丈で工業強化製品です。単軸コンフィギュレーションまたは高速、多軸ガントリシステムに適しています。HPLAキャリッジは頑丈なアルミニウム装置に内蔵されている頑丈なローラーホイールにより、3面でしっかりと支えられています。システム内の遊びをなくすために、ホイールベアリングがあらかじめ装填されていて、キャリッジの全長に均等に荷重を分散させるために、キャリッジに沿って戦略的に配置されています。HPLAの補強されたスチール製強力ベルトおよびプーリシステムを使用して、高速で再現性の高いキャリッジの位置決めを可能にしますが、特大のプーリを使用すると、プロファイルサイズに対して非常に高いレベルのスラスト出力を提供します。キャリッジへのベルトの取り付けは、ペイロードを取り外す必要はなく、ベルトを簡単に交換できるように設計されており、同時に剛性接続を提供します。摩擦係数が低いため、キャリッジの設計は高い機械効率と長い耐用年数を提供します。

LBB080ベルト駆動リニアアクチュエータ - 特長:
・プロファイルの幅:80 mm
・最大負荷容量:3050N(プラスチックガイドローラー)/ 3023N(スチールガイドローラー)
・推力:最大1114 N
・移動距離:最大5.6m(シングルプロファイル)/プロファイルスプライス付き13m(工場に相談)
・速度:最大5 m / s
・加速:最大10 m /s²
・標準的な繰返精度:±0.05 mm(移動距離は最大3 m)/±0.1 mm(移動距離が3 mを超える場合)
・プラスチックガイディングローラー - 清浄などの運転に適しています(走行面には潤滑油が含まれていません)
・一体型スチールバンドのオプションのスチールガイドローラー - 高荷重対応、高剛性
・頑丈な構造 - 大型用途向け
・タイミングベルトとプーリドライブ機構 – 高速で正確な位置決め
・スチールストリップカバー - 追加の環境保護用
・クリーンルーム用途に適しています(最大クラス100 / ISOクラス5) - 摩耗が少なく、塵の発生が少ないです
・ステンレスVAバージョン/耐食 - クリーンルーム用途または食品業界での使用
・内蔵リニアエンコーダ(オプション) - 最高精度用
・デュアル軸およびアイドラーユニットオプションが利用できます
・アクチュエータ本体とキャリッジに沿ったTスロットの取り付け

適用分野:
・ハンドリング技術:パレタイジング、材料供給および除去
・繊維機械建造:クロス、長さ切断積付け、キルティング、シーム加工
・プロセスエンジニアリング:塗装、コーティング、接着、エッチング
・在庫技術:委託、在庫管理、自動回収
・建設:コンクリートでの鉄骨補強材の固定
・クリーンルーム:ウェーハ搬送、ウェーハコーティング
・工作機械の製造:工作物のチャージ、工具の交換
・自動試験技術:超音波センサのガイド

関連文書

×

687365
A87859