HTR050ベルト駆動ローラーホイール・テレスコープ式Z軸 リニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
HTR050ベルト駆動ローラーホイール・テレスコープ式Z軸 リニアアクチュエータ

HTR050ベルト駆動ローラーホイール・テレスコープ式Z軸 リニアアクチュエータ OBSOLETE

HTR050は、スチール強化ベルトとローラーベアリング・ガイドによって、最大5 m/sの速度で245 Nまでの荷重を運ぶことが可能で、高いリフティング能力を発揮します。

技術仕様

  • プロファイル幅: 125 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール - ポリアミド
  • 最大ストローク長: 2500 mm, 98 inch
  • 最大作動速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速: 5 m/sec2, 197 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 444 N, FX: 55 lb
  • 荷重容量: FZ: 1 - 245 N, FZ: 245 N
  • 反復性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • アイドラーユニットオプション:
  • 追加保護込み:
  • 耐食性込み:
  • 仕様への対応: -
  • フィードバックの種類:
  • イングレスプロテクション等級: IP30

製品の詳細な説明

HTRシリーズリニアアクチュエータは、高速オートメーションに理想的な位置に設定された極めて頑丈なテレスコープ式垂直軸ユニットです。天井ガントリーの天井高さが著しく低い場合にHTRは最善の解決策となります。HTRは、最小のオーバーオール・フットプリントにパッケージングできるように設計されていますが、それでも長い移動位置決めが可能です。高い処理能力を発揮する吊り上げと運搬がHTR設計の要です。

HTRはスチール強化ベルトと滑車駆動を利用して複数のテレスコープ式チューブを接続しているため、スムーズなテレスコープ式拡張が可能です。 ユニークなローラー・ベアリング(ころ軸受)ガイド機構を使用し、システム内の安定性と頑健性を確保します。

HTR050ベルト駆動ローラーホイール垂直軸テレスコープ式リニアアクチュエータの特徴:
• プロファイル幅:125 mm
•負荷容量:最大245 N
• 推進力:最大444 N
•ストローク:最大2,500 mm
•最高速度:5 m/s
• 位置繰り返し精度:±0.2 mm
• 垂直軸アプリケーション用の設計
• 高負荷用途に適した頑強な構造
• 速くて正確な位置決めを可能にするタイミングベルトと滑車駆動機構
• モーメント負荷容量を拡張するための標準長さキャリッジ及び延長キャリッジのオプション。
• キャリッジと駆動機構の一体化
• ねじりに強いハウジング
• 大きな垂直加速度

関連文書

×
製品

687365
936514