Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker offers a wide variety of hydraulic motors including Bent Axis, Brake, Gear, Gerotor, Hydrostatic Transmission, Radial Piston, and Vane Motors.
Our comprehensive hydraulic motor line provides torque ratings greater than 8850 lb-inch and a maximum output speed of 15,000 rpm. A complete range of sizes and mounting types offer the ability to tailor your hydraulic system, along with fixed and variable displacement motors.