Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Tork-Morシリーズのアクチュエータは、8つのサイズで生産され、定格圧力で最大142,000 lb-inのトルクを発生します。どちらの方向にも即座にフルトルクを提供でき、1000 psiまでの圧力で100°または280°の回転で利用可能です。Tork-Morシリーズは、標準またはオプションの取り付け方法を使用して任意の軸に取り付けることができます。多年にわたる現場サービスを通じて信頼性が証明されたTork-Morシリーズは、シャフトサポートを提供する精密ボールベアリング、シール交換の容易さのための外部から取り外し可能なグランド、長寿命のシールを保証するために10マイクロインチ仕上げに研磨されたシリンダーなど、多くの品質特性を取り入れています。
市場
• オートメーション
• 自動車
• コンベヤ
• エンターテイメント
• 工業
• プラスチック
• 石油産業機械
• 鋼鉄&鋳造
• 試験装置
• 溶接
特長/利点
• ベーン設計により、公正な効率特性(75-85%)を提供
• 回転とトルク範囲が限定されています
• 小さなパッケージサイズは、スペースの制約があるアプリケーションに適しています
• バックラッシュのない設計により、精密な位置決めが可能
• 中速度の生産アプリケーションに適しています
用途
• 取り付け、処理、水門作動、アームツールの端
• オートメーション、クランピング、チューブ曲げ
• スイングおよび回転
追加情報
• 500 psi(35 Bar)での出力トルク:800 lb-inから142,000 lb-in。
• 最大作動圧力:1000 psi(69 Bar)油圧
• 動作温度範囲:
o ニトリルシール -40° から 180°F(-40° から 82°C)
o フッ素ゴムシール -20° から 250°F(-29° から 121°C)
• 回転:
o Sモデル – 280°
o DSモデル – 100°
• 回転許容誤差:±1°
• 最大許容ドレインライン圧力:50 psi(油圧)
• 外部シャフト負荷容量:
o スラスト負荷:ユニットにはスラスト負荷容量がありません。
o 径方向負荷:外部径方向負荷は推奨されず、ユニットの寿命を短くする可能性があります。適用前に工場に相談してください。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
Selector Guides |
---|
Pneumatic Calculator |
製品 |
---|