水素化ニトリル50デュロメータOリング(KB190-50) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
水素化ニトリル50デュロメータOリング(KB190-50)

水素化ニトリル50デュロメータOリング(KB190-50)

パーカーのHNBR Oリングは油とガスに非常に適合します。

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • トレード名: 21705
  • 熱利用の種類: High Temperature (260 to 400°F)
  • デュロメータ: 50 Shore A
  • 最低作動温度: -25 °F
  • 最高作動温度: 300 °F
  • 種類が流体の場合: Oil
  • 業種: Automotive
  • 仕様への対応: None
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

Parkerの水素添加ニトリルKB190-50(HNBR、HSN)は、ニトリルゴム(NBR)の水素添加によって得られる合成ポリマーです。優れた機械的特性、特に高い強度は、押し出しと摩耗を減少させるのに役立ちます。

• 熱耐性 — 最大150°C(300°F)
• 寒冷時の柔軟性 — 約-48°C(-55°F)まで

化学耐性
• 脂肪族炭化水素
• 植物および動物の脂肪と油
• HFA、HFBおよびHFC油圧液
• 中温度での希薄な酸、塩基および塩溶液
• 最大149°C(300°F)の水および蒸気
• オゾン、老化および風化

非互換性があるもの:
• 塩素化炭化水素
• 極性溶媒(ケトン、エステル、エーテル)
• 強酸

自動車用途に使用

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519