マニフォールド、計装&パワーー2,3 & 5 バルブシリーズ | パーカーハネフィン

マニフォールド、計装&パワーー2,3 & 5 バルブシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

マニフォールド、計装&パワーー2,3 & 5 バルブシリーズ

マニフォールド、計装&パワーー2,3 & 5 バルブシリーズ

PGIは全てのタイプの計装アプリケーション又はパワーアプリケーション、炭素鋼と316SSで最高10,000PSI@200°Fの使用条件で使用できる多種多様な2,3および5バルブマニホールドです。

技術仕様

  • オリフィスサイズ: .136" | .187" | .250" | .375
  • 吸入ポートサイズ: 1/4"~1/2"FNPT & MNPT | フランジ inch
  • 吐出ポートのサイズ: フランジ
  • ボディ材: カーボンスティール | 316 SS | 特殊金属
  • 最大作動圧力: 10,000 psi, 690 bar
  • 最高作動温度: 1,000 °F, 538 °C
  • パッキン材: PTFE Pressure-Core® | 低トルク Grafoil® | パック PTFE | O-Rings
  • シート材: Carbide® ボール | ソフト "ロッツダブル" シート

製品の詳細な説明

パーカー社 PGI の多種多様な2バルブマニホールドにより、ユーザーは事実上あらゆる圧力トランスミッタ、ゲージまたはスイッチを選択して接続することができます。
制御された通気孔は、媒体に応じて、大気にベントするか、コレクタに配管するかのオプションを提供します。

PGI の3バルブマニホールドの選択により、ユーザーは任意のトランスミッタを選択して接続することができます。 大気へのベントが許可されておらず、コレクターまたは容器への配管が必要な場合に使用する、
制御されたベントポートを備えた複数の3バルブマニホールドスタイルがあります。

PGI の5バルブマニホールドにより、ユーザーはガスのアプリケーションにチャートレコーダー、トランスミッター、電子流量計(EFM)を選択して接続することができます。 また、5つ全てのバルブの 「指つまみなし」
のユニークな構成であるWIDE Pattern™テクノロジーが特徴です。

パーカー社のVersa-Mountブラケットを使用すると、ほとんどの2,3および5バルブマニホールドを2インチのパイプスタンドまたは壁に取り付けたアプリケーションに簡単に取り付けることができます。
すべてのマニホールドにはPGEのPTFEプレッシャー・コア®ステム・シールが標準装備されており、LoneStar™の設計ではPTFEパッキンも使用できます。

すべてのマニホールドには、低トルク™Grafoil®パックステムシールが付属しています。 低いステムハンドル回転トルクをご要望のお客様にお答えするために、PGI はステムトルクを50%低下させる独自の組立技術を開発しました。これにより、操作の容易性が増し、ステム磨耗やステム損傷を過大トルクから軽減します。 Low-Torque™Grafoil®パックステムシールは、パッキンの調整と関連するメンテナンスコストを削減し、Grafoil®パッキンの耐用年数を延長します。

さらにPGIマニフォールドには、オープンまたはクローズポジションでの不正なサイクリングを防止するボンネットハンドルロック、またはハンドルを取り外す前にボンネットステムを任意の位置に置くことができるアンチタンパーボンネットがあります。 OS&Yボンネットも提供されています。

マーケット:
•ケミカル
•石油化学
• オイル&ガス
• パワー

特長/メリット:
•圧力コアステムシール技術
•低トルクボンネットおよびパッキン設計
•316ステンレスと炭素鋼のボディとボンネットが標準装備
•Delrin®、Kel-F®、PEEK®、PTFE、Tefzel®、Rylon®シートで利用可能
•改ざん防止ボンネット
•ボンネットロックプレート
•取り付けのためのさまざまな付属品
•オリフィスのサイズは0.187から0.375
•硬質カーバイドボールシート
•柔らかいロッダブルシートのスタイル

アプリケーション:
プロセス制御ライン
•重大なサービス
•一般的シャットオフサービス
•計装監視システム

関連文書

×
製品

687365
687516