InteractXpress分散HMIは、HMIの設計、公開、ランタイムおよびサポートにWebを最大限に活用します。この新しく手頃な価格のヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューションは、Webブラウジングソフトウエアの幅広い有効性を最大限に活用して、インターネットおよびIPネットワーク上にて、分散HMIソフトウエア、リモートサポート、およびアプリケーションの共有を可能にします。InteractXpress HMIアプリケーションは、WebサーバーであるHMIで開発、編集、公開、実行されるため、ユーザーやOEMはインターネット接続とWebブラウザを使用して、世界中のあらゆる場所で簡単にアップグレードやアプリケーションを公開することができます。InteractXpressは、豊富なグラフィカルなランタイムインタフェースと、HMIパネルまたはInternet Explorerを実行している任意のPCからアクセスできるHMI開発ツールを兼ね備えています。
製品特徴:
・リアルタイムトレンドディスプレイ
・Version 2.xで新たに強化されたセキュリティ
・洗練されたグラフィックスのルックアンドフィールと開発の簡単さ
・分散アプリケーション用の統合されたWeb公開機能
・Web公開された開発でのバージョン管理に関する問題はありません
・アプリケーションは、Internet Explorerを使用して任意のPCからオンラインで提供、作成、編集できます。
・オフラインで利用可能なので、ライブインターネット接続が利用できない場合でも、開発ソフトウエアはアプリケーションにて作業することが可能になります。
・シングルまたはマルチユーザーアプリケーションの高度なセキュリティ
・履歴アラームデータ用のツール
・複雑なグラフィックスとアニメーションの容量
・ネットワークとコントローラー通信の両方に使用する標準イーサネットポート
・35以上のデバイス通信ドライバ
・制限なしタグ
・262,144色の色深度
・鉄製のバックシェル構造を備えた工業的硬化XPR PowerStationハードウエア
・業界初の2年間の保証
地理的距離を超えて、機械設備や遠隔局をサポートする何よりもはるかに費用対効果の高い方法は、インターネットまたは他のIP接続を経由することです。リアルタイムで作業する場合も、ローカルインストール用にファイルをダウンロード/アップロードする場合も、Xpressにより、マシンアプリケーションをオンラインで開発、編集、監視、診断、共有、制御することがこれまで以上に簡単になります:
・Web上でリモートメンテナンスとアプリケーションの共有が可能に- サポートコストを削減
・ローカルまたはリモートの監視を同じプロセスで実行可能
・Web対応アーキテクチャにより、グローバル規模での遠隔診断とサポートが簡単に