プロトタイプケーブル - IQANフライングリードケーブル | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデル番号

電気的接続

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
プロトタイプケーブル - IQANフライングリードケーブル

プロトタイプケーブル - IQANフライングリードケーブル

パーカーのIQANプロトタイプケーブルは長さが2.5 mで、番号が付けられた自動車用ワイヤ、フライングリードと事前組立された各コントローラの嵌合コネクタから構成されています。

技術仕様

  • アクセサリ込み: LC5~LLアダプタケーブル、IQANプロトタイプケーブル、IQAN-TOC2プロとタイムシステムケーブル、IQANプロトタイプケーブル, IQAN Prototype Cable, IQAN-TOC2 Prototype System Cable, IQAN Prototype Cables
  • 位置数: 6+12, 42, 6, 16+4+4, 16, 16+4, 16+8, 4, 2, 12, 18, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73, 42, 6, 16+4+4, 16, 16+4, 16+8, 4, 2, 12, 18, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73

製品の詳細な説明

パーカーのIQANプロトタイプケーブルは、IQANコントローラ、ディスプレイ、レバー及びジョイスティックのそれぞれに対応しています。ケーブルは、スクラッチからカスタムハーネスを構築しないで、機械の機能をIQANコントローラに素早くインターフェイスする簡単な方法です。番号が付けられたワイヤは各信号を識別するのに役立ち、2.5メートルの長さは機械のプロトタイプを製作するときに、他のコネクタまたはターミナルストリップにインターフェイスするのに理想的です。

市場:
• モバイル
• 輸送

特長/利点:
• 全てのワイヤは嵌合コネクタに事前取付けされています。
• 単一部品番号として入手するのが簡単で、プロトタイプのための時間を節約できます。

アプリケーション:
• あらゆるモバイル機器または車両

ユーザーによって加えられる環境ストレスに対して適切な保護を講じないで、生産車両ハーネスの一部として使用しないでください。

関連文書

×
製品 モデル番号 電気的接続
2830018 IQAN-LC5-C02 Deutsch DTM to AMP/Tyco JPT
5030025 IQAN-MDL2 AMP/Tyco
5030029 IQAN-MDM, -LF1 AMP/Tyco
5030030 IQAN-MC2, -XA2, -XP2, -XS2, -XT2 AMP/Tyco
5030087 IQAN-TOC2 + 2xIQAN-LSL/LST AMP/Tyco
5030090 IQAN-TOC2 AMP/Tyco
5030092 IQAN-TOC2 + 1xIQAN-LSL/LST AMP/Tyco
5030093 IQAN-TOC2 + ICL4/ICM4 AMP/Tyco
5030094 IQAN-LSL/LST AMP/Tyco
5030095 IQAN-LSL AMP/Tyco
5030125 IQAN-MD3, -MD4 Deutsch DTM key A
5030126 IQAN-MD3, -MD4 Deutsch DTM key B
5030127 IQAN-LC5-X05 Deutsch DTM
5030216 IQAN-MC3, -MC31 Deutsch DT key A
5030217 IQAN-MC3, -MC31, CM0711 Deutsch DT key B
5030218 IQAN-MC3, -MC31, CM0711 Deutsch DT key C
5030219 IQAN-MC3, -MC31 Deutsch DT key D
20077763 IQAN-LC6-X05 Molex MicroFit
20077777 IQAN-XC21 Molex MicroFit
20085116 IQAN-MC42, -MC43 Molex MX123
20085117 IQAN-MC43 Molex MX123
20085124 IQAN-MC41 Molex MX123
20077744 IQAN-G3 M12

687365
936514