LCB040ベルト駆動スライダ ベアリングロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
LCB040ベルト駆動スライダ ベアリングロッドレスリニアアクチュエータ

LCB040ベルト駆動スライダ ベアリングロッドレスリニアアクチュエータ OBSOLETE

LCB040はスチール強化タイミングベルトによって駆動される低摩擦、ドライランニングスライドベアリングが組み込まれ、低コストで高速、高加速ソリューションを提供します。

技術仕様

  • プロファイル幅: 40 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: スライダ ベアリング
  • 最大ストローク長: 2000 mm, 78 inch
  • 最大作動速度: 8 m/sec, 315 inch/sec
  • 最大加速: 20 m/sec2, 787 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 160 N, FX: 36 lb
  • 荷重容量: FZ: 1 to 60 N, FZ: 60 N
  • 反復性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • アイドラーユニットオプション: なし
  • 追加保護込み: 無し
  • 耐食性込み: なし
  • 仕様への対応: -
  • フィードバックの種類: なし
  • イングレスプロテクション等級: IP00

製品の詳細な説明

リニアアクチュエータのLCBシリーズは低摩擦ドライランニングスライディングベアリングキャリッジが組み込まれ、長く確実な走行寿命を提供します。低キャリッジ質量とスチール強化タイミングベルト設計は、非常に高い加速と速度を可能にします。加速は2G’を超え、速度は最大8 m/sで、LCBはわずかなコストでリニアモーター技術と同等の性能を達成することができます。
LCBのシンプルで費用対効果の高い設計は、より高いレベルの性能と制御を必要とする用途で空圧アクチュエータの代替品としても最適です。Parker製モーター及び制御装置と組み合わせると、LCBは価値の大きな、完全にプログラム可能なソリューションを提供します。
LCB040ベルト駆動スライダ ベアリングロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・プロファイル幅 :40mm
・負荷容量 最大60 N
・スラスト力容量 最大160 N
・標準移動 最大2000mm
・速度 最大8 m/s
・定位置再現性 +/- 0.2mm
・高加速 最大20 m/s2
・ドライランニング、低摩擦ベアリング- 長く信頼できる寿命
・迅速で正確な位置決めのためのタイミングベルトとプーリ駆動機構
・モーメント荷重容量を最適化するために利用可能な短、中及び長キャリッジオプション

関連文書

×
製品

687365
936514