LCR(簡易ロッドレス)ベルトは、OEM計器製造業者のニーズに応えるために設計された小型リニアアクチュエータです。その設計上、LCRは高品質で小型で使いやすいロッドレスリニアアクチュエータを必要とするライフサイエンス空間用途のための理想的な機械式ポジショナーです。フレキシブルな寸法、ドライブトレインタイプ、ベアリング及びストロークは計器設計の基礎となる理想的な構成要素です。
LCRベルトは、低積載量と高い処理能力の電子制御を必要とする用途に理想的です。これにより、LCRベルト駆動は分析機器、ラボラトリオートメーション、マイクロタイターオートメーション及び液体処理の用途に理想的です。LCRは、低積載量の移動及びキオスク店頭の基本的な再現性、パーツ輸送、さらに、ロッドレス空圧から電気オートメーションへの変換など、汎用用途にも適用可能です。
LCR 30駆動ベルトロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・ プロファイル幅 :30mm
・ 最大積載量 90 N
・ 最大スラスト負荷 45 N
・ 移動距離 最大1000 mm
・ 最高速度 最大870 mm/s
・定位置再現性 +/- 0.2 mm
・ 一体型駆動ベルトとガイダンスシステム
・ スクエアとグライダーブッシング ベアリングオプション
・ 一体型ホーム・限界検知
・ トークランプ取付用あり溝