リニアサーボモータおよびリニアポジショナー

以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

事業部

製品型式

製品シリーズ

プロファイル幅の範囲

最大スラスト

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

リニアサーボモータおよびリニアポジショナー


リニアサーボモータおよびリニアポジショナー

パーカーの高速および低速モータ製品群は最高 15,000 インチ・ポンドまでの出力を 1/2 rpm から 13,000 rpm の速度で提供することができます。 ギア、ジェロータ (内接ギアポンプ)、羽、およびピストン スタイル動作構成のすべてのサイズを提供しています。 固定および可変容量型モータが提供されています。 パーカーでは高性能で高効率、そして真の摩擦補償ならびに長耐用年数の油圧モータを提供しています。


I-Force 110はピークフォースが200N、高加速度及びコンパクトな形状。21mm幅のコア無しの設計は吸引力の発生がなく、Iビーム形コイルは高い推力密度および優れた熱効率が特長です。

1 / 1 を表示

I-Force210はピークフォースが494Nで高加速度、コンパクトな形状。幅寸法31.7mmのアイアンレスのデザインは吸引力の発生なく、Iビーム形コイルは高い推力密度と優れた熱効率が特徴です。

1 / 1 を表示

I-Force310はピーク・フォースが1170N、高加速度及びコンパクトな形状。34.3mm幅のコア無しの設計は吸引力の発生が無く、Iビーム形コイルは高い推力密度及び優れた熱効率が特長です。

1 / 1 を表示

I-Force 410はピークフォースが3928N、高加速度及びコンパクトな形状。50.8mm幅のコア無しの設計は吸引力の発生がなく、Iビーム形コイルは高い推力密度及び優れた熱効率が特長です。

1 / 1 を表示

RIPPED R10は最大4097Nのピーク力を提供し、高力の産業用アプリケーションに最適。特許取得済のアンチコグ技術を特長とし、従来のアイアンコアリニアモータに関連した粗雑さを排除します

1 / 1 を表示

RIPPED R16は最大7435Nのピーク力を提供し、160mm幅のアイアンコア設計は、特許取得済みのアンチコグ技術を特長とし、従来のアイアンコアリニアモータに関連した粗雑さを排除します

1 / 1 を表示

RIPPED R7は最大1761Nのピーク力を提供し、70mm幅のアイアンコア設計は、特許取得済みのアンチコグ技術を特長とし、従来のアイアンコアリニアモータに関連した粗雑さを排除します

1 / 1 を表示

最大325Nのピーク力を提供し、高力の産業用アプリケーションに最適。 37.5mm幅のアイアンコアデザインで特許取得済みのアンチコグ技術を採用し、コギング動作を取り除きます。

12 / 12 を表示

アイフォース310リニアモータは、ピーク力1170N、迅速な加速。

25 / 885 を表示

I-Force 410 Ironless Linear Motors offer peak forces upto 3928N, rapid accelerations and a compact package. The 50.8mm wide ironless design has no attractive forces while an I-Beam shape coil provides high force density and excellent thermal effieciency

25 / 1032 を表示

I-Force 610型リニアモーター、最大力7260N、高加速、コンパクト

25 / 281 を表示

パーカーのMI型リニアモータは効率を大幅に向上させる製品です。

22 / 22 を表示

RIPPED R7直線モーター、最大力1761N、特許のアンチコグ技術搭載

19 / 19 を表示

RIPPED R16鉄心モーター、最大力7435N、抗コグ技術搭載

21 / 21 を表示

RIPPED R10鉄心リニアモーター、最大力4097N、特許のアンチコグ技術搭載

21 / 21 を表示

ML18型アイアンレスリニアモータは、長さ35mm、幅18mmのコンパクト設計です。アトラクティブフォースがなく、Iビーム形状のコイルにより高い力密度と優れた熱効率を実現しています。

/ を表示

687365
687365