リップシール | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
リップシール

リップシール

パーカーのリップシールは多様な利点を提供

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Various
  • デュロメータ: 45 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

パーカーのリップシールは、一方向低負荷シールです。アプリケーションが低負荷または低閉鎖力をそのハウジングおよび対応するコンポーネントに要求する場合、リップシールは素晴らしい解決策です。

パーカーのリップシール技術のその他の利点:

-組み立ての容易さ
-増加したアプリケーション圧力を達成可能
-アプリケーションに合わせて小さいまたは大きい断面が利用可能
-現在の溝形状を変更する代替手段


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519