LoadTECH - 拡張表面リジッドセルフィルター | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデル番号

フィルター効率

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
LoadTECH - 拡張表面リジッドセルフィルター

LoadTECH - 拡張表面リジッドセルフィルター

LoadTECH®フィルタはMERV評価付き、E-Pleat®技術使用、完全焼却可能。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 事業部: HVAC Filtration Division
  • 業種: HVAC and Refrigeration
  • 用途: Air Filtration
  • テクノロジー: Filtration
  • 製品の種類: Extended Surface Rigid Cell Filters
  • 製品型式: HVAC Frame System
  • 種類が流体の場合: Air
  • ACTUAL WIDTH: 11.375 to 23.375 inch
  • ACTUAL HEIGHT: 19.375 to 24.375 inch
  • ACTUAL DEPTH: 3.75 inch, 11.5 inch
  • フィルターエリア: 22 to 126 ft2
  • 重量: 10 to 17 lb
  • 建設材料: High-Impact Plastic Frame Panels
  • フィルター材: Synthetic
  • MEDIA COLOR: White,Gold
  • ミクロン等級: ≥ 90% : 1.0 to 3.0 micron
  • 流量: 1000 to 2000 CFM
  • 初抵抗: 0.17 to 0.66 in wg
  • Rated Air Velocity: 500 ft/min
  • 最高作動温度: 170 °F
  • PACKAGE QUANTITY: 1,2,3,6
  • 仕様への対応: Classified per UL Standard 900 for Flammability
  • フィルター効率: MERV 15/15A, MERV 14, MERV 11 and MERV 8

製品の詳細な説明

製品概要

Parker LoadTECH® 製品ラインは、拡張表面のリジッドセルフィルターで構成されています。すべてのフィルターは、独自のE-Pleat®メディア技術を利用しており、これはフィルタリングメディアを一連の事前形成されたチャネルに成形し、空気をフィルターを通してスムーズに誘導し、均等な負荷とメディアの完全な利用を可能にします。
コンパクトな4インチの設計は、12インチフィルターと同じろ過性能を提供しますが、はるかに小さな封筒で、これにより取り扱いが簡素化され、保管スペースの要件と送料が削減されます。12インチフィルターの性能は、HVAC市場の商業用4-Vフィルターのダスト保持能力に匹敵し、エネルギーと総所有コストが優先されるアプリケーションで非常に価値があります。
高衝撃ポリスチレン(HIPS)フレームは、亀裂や腐食の影響を受けません。メディアは、引き裂き、損傷、湿気、および微生物の成長に耐えます。フィルターは完全に焼却可能であり、廃棄コストを最小限に抑えます。
LoadTECH®フィルターは、ASHRAE基準52.2-2017に従ってMERV 14、MERV 11、およびMERV 8の効率評価で利用可能です。MERV 14とMERV 11の効率は、4インチおよび12インチの深さの両方で箱とシングルヘッダー構造で利用可能です。MERV 8は、4インチボックスフレーム構造で利用可能です。これらのフィルターは完全に焼却可能であり、可変空気量(VAV)システムでの使用に理想的です。

市場

• 商業および産業用HVAC
• プロセスエアフィルトレーション

アプリケーション

• ホテルおよびエンターテイメント複合施設
• 食品加工
• マイクロエレクトロニクス製造
• データセンター
• 商業オフィスビル
• 学校および大学
• クリーン製造施設
• 病院および医療施設
• 政府機関
• 産業製造

 

利点

 
• 独自のE-Pleat®メディア技術は、フィルターを通じて空気の流れを効率的に誘導します
• 高いダスト保持能力により、サービス寿命が長く、フィルターの交換回数が少なくなります
• エネルギー節約 - 低圧力降下によりエネルギー使用量が削減されます
• 高衝撃ポリスチレン(HIPS)フレームを備えた完全に焼却可能
• MERV 14は、LEEDグリーンビルディング認証に向けたポイントを獲得するための効率要件を満たしています

 

特徴

 
• フィルトレーション効率評価:ASHRAE基準52.2-2017に従ってMERV 14、MERV 11、およびMERV 8
• 深さ(インチ):4, 12
• 構造:箱およびシングルヘッダーで利用可能
• 構造材料:高衝撃ポリスチレン(HIPS)フレーム、エンボス加工されたデザインの合成メディア、接着ビーズはプリーツを硬いパックに結合
• 最大作動温度:170°F(77°C)
• 定格フェイス速度:500 FPM
• 推奨最終抵抗:1.50” W.G.
• 可燃性についてUL基準900に従って分類




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

Literature and Reference Materials
Filtros de celda rígida extendidos de 12 pulgadas de alta eficiencia LoadTECH® MERV 11
Filtros de celda rígida extendidos de 12 pulgadas de alta eficiencia LoadTECH® MERV 14
Filtros de celda rígida extendidos de 4 pulgadas de alta eficiencia LoadTECH® MERV 11
Filtros de celda rígida extendidos de 4 pulgadas de alta eficiencia LoadTECH® MERV 14
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Specification
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Specification
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Specification
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 11 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Specification
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Specification
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 12 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Specification
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Specification
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 14 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, PH Specification
LoadTECH - MERV 8 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Cut Sheet
LoadTECH - MERV 8 - High-Efficiency 4 Inch Extended Rigid Cell Filter, NH Specification
University Installs Heavy Duty Pleat Filters in Science Lab
×
製品 モデル番号 フィルター効率
1136513 PLT4-M14-13-PH 20X20X4 MERV 14
1135403 PLT12-M11-13-NH 20X20X12 MERV 11
1131805 PLT4-M8-04-NH 24X24X4 MERV 8
1136404 PLT4-M14-15-NH 20X24X4 MERV 14
1135640 PLT12-M14-03-NH 12X24X12 MERV 14
1135540 PLT12-M14-03-PH 12X24X12 MERV 14
1131804 PLT4-M8-12-NH 20X25X4 MERV 8
1136403 PLT4-M14-13-NH 20X20X4 MERV 14
1136516 PLT4-M14-04-PH 24X24X4 MERV 14
1135405 PLT12-M11-04-NH 24X24X12 MERV 11
1135346 PLT12-M11-04-PH 24X24X12 MERV 11
1131815 PLT4-M8-15-NH 20X24X4 MERV 8
1136402 PLT4-M14-10-NH 16X25X4 MERV 14
1136504 PLT4-M14-15-PH 20X24X4 MERV 14
1135411 PLT12-M11-15-NH 20X24X12 MERV 11
1135311 PLT12-M11-15-PH 20X24X12 MERV 11
1135543 PLT12-M14-13-PH 20X20X12 MERV 14
1136401 PLT4-M14-09-NH 16X20X4 MERV 14
1135643 PLT12-M14-13-NH 20X20X12 MERV 14
1136405 PLT4-M14-12-NH 20X25X4 MERV 14
1135303 PLT12-M11-13-PH 20X20X12 MERV 11
1131803 PLT4-M8-13-NH 20X20X4 MERV 8
1131802 PLT4-M8-10-NH 16X25X4 MERV 8
1136400 PLT4-M14-03-NH 12X24X4 MERV 14
1136500 PLT4-M14-03-PH 12X24X4 MERV 14
1135410 PLT12-M11-03-NH 12X24X12 MERV 11
1135310 PLT12-M11-03-PH 12X24X12 MERV 11
1131801 PLT4-M8-09-NH 16X20X4 MERV 8
1135646 PLT12-M14-04-NH 24X24X12 MERV 14
1135546 PLT12-M14-04-PH 24X24X12 MERV 14
1131810 PLT4-M8-03-NH 12X24X4 MERV 8
1136406 PLT4-M14-04-NH 24X24X4 MERV 14
1135644 PLT12-M14-15-NH 20X24X12 MERV 14
1135544 PLT12-M14-15-PH 20X24X12 MERV 14
1136111 PLT4-M11-15-PH 20X24X4 MERV 11
1136004 PLT4-M11-12-NH 20X25X4 MERV 11
1136110 PLT4-M11-03-PH 12X24X4 MERV 11
1136011 PLT4-M11-15-NH 20X24X4 MERV 11
1136003 PLT4-M11-13-NH 20X20X4 MERV 11
1136002 PLT4-M11-10-NH 16X25X4 MERV 11
1136001 PLT4-M11-09-NH 16X20X4 MERV 11
1136010 PLT4-M11-03-NH 12X24X4 MERV 11
1136105 PLT4-M11-04-PH 24X24X4 MERV 11
1136016 PLT4-M11-04-NH 24X24X4 MERV 11
1136103 PLT4-M11-13-PH 20X20X4 MERV 11
1136509 PLT4-M14-09-PH 16X20X4 MERV 14
1136510 PLT4-M14-10-PH 16X25X4 MERV 14
1136512 PLT4-M14-12-PH 20X25X4 MERV 14
1135355 PLT12-M11-15-PH-MC 20X24X12 MERV 11
1135356 PLT12-M11-04-PH-MC 24X24X12 MERV 11
1135358 PLT12-M11-13-PH-MC 20X20X12 MERV 11
1135359 PLT12-M11-15-PH-MC-D 20X24X12 MERV 11
1135360 PLT12-M11-03-PH-MC 12X24X12 MERV 11
1135375 PLT12-M11-04-PH-D 24X24X12 MERV 11
1135376 PLT12-M11-04-PH-SA 24X24X12 MERV 11
1135450 PLT12-M11-13-NH-MC 20X20X12 MERV 11
1135451 PLT12-M11-04-NH-MC 24X24X12 MERV 11
1135452 PLT12-M11-03-NH-MC 12X24X12 MERV 11
1135476 PLT12-M11-04-NH-D 24X24X12 MERV 11
1135477 PLT12-M11-03-NH-D 12X24X12 MERV 11
1135547 PLT12-M14-15-PH-SA 20X24X12 MERV 14
1135700 PLT12-M14-03-NH-D 12X24X12 MERV 14
1135701 PLT12-M14-04-NH-D 24X24X12 MERV 14
1135702 PLT12-M14-03-NH-U 12X24X12 MERV 14
1135703 PLT12-M14-04-NH-U 24X24X12 MERV 14
1135725 PLT12-M14-03-NH-RAF 12X24X12 MERV 14
1135726 PLT12-M14-04-NH-RAF 24X24X12 MERV 14
1135727 PLT12-M14-04-NH-RAF-D 24X24X12 MERV 14
1135728 PLT12-M14-03-NH-RAF-D 12X24X12 MERV 14
1135750 PLT12-M14-03-NH-MC 12X24X12 MERV 14
1135751 PLT12-M14-04-NH-MC 24X24X12 MERV 14
1135752 PLT12-M14-15-NH-MC 20X24X12 MERV 14
1135753 PLT12-M14-13-NH-MC 20X20X12 MERV 14
1135799 PLT12-M14-03-PH-D 12X24X12 MERV 14
1135800 PLT12-M14-03-PH-SA 12X24X12 MERV 14
1135801 PLT12-M14-04-PH-D 24X24X12 MERV 14
1135802 PLT12-M14-04-PH-SA 24X24X12 MERV 14
1135803 PLT12-M14-04-PH-U 24X24X12 MERV 14
1135804 PLT12-M14-15-PH-D 20X24X12 MERV 14
1135825 PLT12-M14-03-PH-RAF 12X24X12 MERV 14
1135826 PLT12-M14-04-PH-RAF 24X24X12 MERV 14
1135827 PLT12-M14-04-PH-RAF-D 24X24X12 MERV 14
1135828 PLT12-M14-03-PH-R-D 12X24X12 MERV 14
1135850 PLT12-M14-03-PH-MC 12X24X12 MERV 14
1135851 PLT12-M14-04-PH-MC 24X24X12 MERV 14
1135852 PLT12-M14-13-PH-MC 20X20X12 MERV 14
1135853 PLT12-M14-15-PH-MC 20X24X12 MERV 14
1136050 PLT4-M11-04-NH-D 24X24X4 MERV 11
1136051 PLT4-M11-15-NH-SA 20X24X4 NEOPRENE GSK MERV 11
1136052 PLT4-M11-04-NH-SA 24X24X4 MERV 11
1136053 PLT4-M11-09-NH-U 16X20X4 MERV 11
1136054 PLT4-M11-03-NH-SA 12X24X4 NEOPRENE GSK MERV 11
1136055 PLT4-M11-12-NH-SA-D 20X25X4 MERV 11
1136056 PLT4-M11-04-NH-SA-D 24X24X4 MERV 11
1136075 PLT4-M11-10-NH-MC 16X25X4 MERV 11
1136077 PLT4-M11-03-NH-MC 12X24X4 MERV 11
1136078 PLT4-M11-15-NH-MC 20X24X4 MERV 11
1136079 PLT4-M11-13-NH-MC 20X20X4 MERV 11
1136080 PLT4-M11-09-NH-MC 16X20X4 MERV 11
1136150 PLT4-M11-04-PH-U 24X24X4 MERV 11
1136151 PLT4-M11-04-PH-SA 24X24X4 MERV 11
1136152 PLT4-M11-13-PH-SA 20X20X4 MERV 11
1136153 PLT4-M11-03-PH-SA 12X24X4 MERV 11
1136154 PLT4-M11-15-PH-SA 20X24X4 MERV 11
1136175 PLT4-M11-12-PH-MC 25X20X4 MERV 11
1136176 PLT4-M11-10-PH-MC 25X16X4 MERV 11
1136177 PLT4-M11-13-PH-MC 20X20X4 MERV 11
1136178 PLT4-M11-03-PH-MC 12X24X4 MERV 11
1136179 PLT4-M11-04-PH-MC 24X24X4 MERV 11
1136180 PLT4-M11-04-PH-MC-SA 24X24X4 MERV 11
1136181 PLT4-M11-09-PH-MC 16X20X4 MERV 11
1136182 PLT4-M11-15-PH-MC 20X24X4 MERV 11
1136198 PLT4-M11-04-PH-R 24X24X4 MERV 11
1136199 PLT4-M11-03-PH-R 12X24X4 MERV 11
1136455 PLT4-M14-12-NH-D 20X25X4 MERV 14
1136456 PLT4-M14-04-NH-D 24X24X4 MERV 14
1136457 PLT4-M14-04-NH-SA 24X24X4 MERV 14
1136458 PLT4-M14-09-NH-SA 16X20X4 MERV 14
1136459 PLT4-M14-04-NH-U 24X24X4 MERV 14
1136470 PLT4-M14-04-NH-SP 24X24X4 MERV 14
1136471 PLT4-M14-15-NH-SP 20X24X4 MERV 14
1136472 PLT4-M14-03-NH-D 12X24X4 MERV 14
1136476 PLT4-M14-03-NH-SA-SP 12X24X4 MERV 14
1136477 PLT4-M14-15-NH-D 20X24X4 MERV 14
1136478 PLT4-M14-13-NH-D 20X20X4 MERV 14
1136479 PLT4-M14-10-NH-D 16X25X4 MERV 14
1136480 PLT4-M14-09-NH-D 16X20X4 MERV 14
1136570 PLT4-M14-04-PH-D 24X24X4 MERV 14
1136571 PLT4-M14-04-PH-U 24X24X4 MERV 14
1136572 PLT4-M14-03-PH-D 12X24X4 MERV 14
1136573 PLT4-M14-04-PH-SA 24X24X4 MERV 14
1136574 PLT4-M14-13-PH-SA 20X20X4 MERV 14
1136575 PLT4-M14-15-PH-SA-SP 20X24X4 MERV 14
1136576 PLT4-M14-03-PH-SA-SP 12X24X4 MERV 14
1136577 PLT4-M14-03-PH-SA 12X24X4 MERV 14
1136579 PLT4-M14-15-PH-D 20X24X4 MERV 14
1136580 PLT4-M14-13-PH-D 20X20X4 MERV 14
1136581 PLT4-M14-15-PH-SA 20X24X4 MERV 14
1136603 PLT4-M14-03-NH-MC 12X24X4 MERV 14
1136604 PLT4-M14-04-NH-MC 24X24X4 MERV 14
1136609 PLT4-M14-09-NH-MC-P 16X20X4 MERV 14
1136610 PLT4-M14-10-NH-MC 16X25X4 MERV 14
1136612 PLT4-M14-12-NH-MC 20X25X4 MERV 14
1136613 PLT4-M14-12-NH-MC-P-SP 20X25X4 MERV 14
1136614 PLT4-M14-12-NH-MC-P 20X25X4 MERV 14
1136615 PLT4-M14-15-NH-MC 20X24X4 MERV 14
1136616 PLT4-M14-13-NH-MC 20X20X4 MERV 14
1136617 PLT4-M14-04-NH-MC-D 24X24X4 MERV 14
1136618 PLT4-M14-09-NH-MC 16X20X4 MERV 14
1136703 PLT4-M14-03-PH-MC 12X24X4 MERV 14
1136704 PLT4-M14-04-PH-MC 24X24X4 MERV 14
1136709 PLT4-M14-09-PH-MC 16X20X4 MERV 14
1136710 PLT4-M14-10-PH-MC 16X25X4 MERV 14
1136712 PLT4-M14-12-PH-MC 20X25X4 MERV 14
1136713 PLT4-M14-13-PH-MC 20X20X4 MERV 14
1136715 PLT4-M14-15-PH-MC 20X24X4 MERV 14
1133003 PLT4-M15-03-PH 12X24X4 MERV 15/15A
1133004 PLT4-M15-04-PH 24X24X4 MERV 15/15A
1133009 PLT4-M15-09-PH 16X20X4 MERV 15/15A
1133010 PLT4-M15-10-PH 16X25X4 MERV 15/15A
1133012 PLT4-M15-12-PH 20X25X4 MERV 15/15A
1133013 PLT4-M15-13-PH 20X20X4 MERV 15/15A
1133015 PLT4-M15-15-PH 20X24X4 MERV 15/15A
1133103 PLT4-M15-03-NH 12X24X4 MERV 15/15A
1133104 PLT4-M15-04-NH 24X24X4 MERV 15/15A
1133109 PLT4-M15-09-NH 16X20X4 MERV 15/15A
1133110 PLT4-M15-10-NH 16X25X4 MERV 15/15A
1133112 PLT4-M15-12-NH 20X25X4 MERV 15/15A
1133113 PLT4-M15-13-NH 20X20X4 MERV 15/15A
1133115 PLT4-M15-15-NH 20X24X4 MERV 15/15A
1133203 PLT4-M15-03-PH-MC 12X24X4 MERV 15/15A
1133204 PLT4-M15-04-PH-MC 24X24X4 MERV 15/15A
1133209 PLT4-M15-09-PH-MC 16X20X4 MERV 15/15A
1133210 PLT4-M15-10-PH-MC 16X25X4 MERV 15/15A
1133212 PLT4-M15-12-PH-MC 20X25X4 MERV 15/15A
1133213 PLT4-M15-13-PH-MC 20X20X4 MERV 15/15A
1133215 PLT4-M15-15-PH-MC 20X24X4 MERV 15/15A
1133303 PLT4-M15-03-NH-MC 12X24X4 MERV 15/15A
1133304 PLT4-M15-04-NH-MC 24X24X4 MERV 15/15A
1133309 PLT4-M15-09-NH-MC 16X20X4 MERV 15/15A
1133310 PLT4-M15-10-NH-MC 16X25X4 MERV 15/15A
1133312 PLT4-M15-12-NH-MC 20X25X4 MERV 15/15A
1133313 PLT4-M15-13-NH-MC 20X20X4 MERV 15/15A
1133315 PLT4-M15-15-NH-MC 20X24X4 MERV 15/15A
1133403 PLT12-M15-03-PH 12X24X12 MERV 15/15A
1133404 PLT12-M15-04-PH 24X24X12 MERV 15/15A
1133413 PLT12-M15-13-PH 20X20X12 MERV 15/15A
1133415 PLT12-M15-15-PH 20X24X12 MERV 15/15A
1133497 PLT12-M15-15-PH-U 20X24X12 MERV 15/15A
1133498 PLT12-M15-13-PH-U 20X20X12 MERV 15/15A
1133499 PLT12-M15-04-PH-D 24X24X12 MERV 15/15A
1133503 PLT12-M15-03-NH 12X24X12 MERV 15/15A
1133504 PLT12-M15-04-NH 24X24X12 MERV 15/15A
1133513 PLT12-M15-13-NH 20X20X12 MERV 15/15A
1133515 PLT12-M15-15-NH 20X24X12 MERV 15/15A
1133603 PLT12-M15-03-PH-MC 12X24X12 MERV 15/15A
1133604 PLT12-M15-04-PH-MC 24X24X12 MERV 15/15A
1133613 PLT12-M15-13-PH-MC 20X20X12 MERV 15/15A
1133615 PLT12-M15-15-PH-MC 20X24X12 MERV 15/15A
1133703 PLT12-M15-03-NH-MC 12X24X12 MERV 15/15A
1133704 PLT12-M15-04-NH-MC 24X24X12 MERV 15/15A
1133713 PLT12-M15-13-NH-MC 20X20X12 MERV 15/15A
1133715 PLT12-M15-15-NH-MC 20X24X12 MERV 15/15A
1133804 PLT4-M15-04-NH-2SA 24X24X4 MERV 15/15A
1133812 PLT4-M15-12-NH-MC-D-P 20X25X4 MERV 15/15A
1137203 PLT12-M15-03-PH-MC-SA 12X24X12 MERV 15/15A
1137213 PLT12-M15-13-PH-MC-SA 20X20X12 MERV 15/15A
1137215 PLT12-M15-15-PH-MC-SA 20X24X12 MERV 15/15A

687365
682632