産業用ロード2ピースマウント | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

トレード名

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
産業用ロード2ピースマウント

産業用ロード2ピースマウント

LORD二分割マウントは、動的力とリバウンドに対応します。

製品の詳細な説明

LORD 二分割マウントは、静的荷重方向だけでなく、反発方向においても激しい動的力が関与するアプリケーション用に設計されています。両方向の移動は、抑制を提供する圧縮されたゴムによって制限されます。これらのマウントは、エンジン、キャビン、およびアクセサリーユニットを支持し、フレームのラッキングとねじれを容認しながら、振動を隔離し、衝撃を吸収するように設計されています。二分割マウントの典型的な用途には、高速道路および高速道路外の車両、建設および産業機械が含まれます。

特長と利点:
• すべての方向で動的に効果的
• 騒音の機械的伝達を防ぐ
• 不整合と歪みを容認する
• 高い反発能力
• 一般的な工具で簡単にインストール可能
• 標準的なボルトトルクで適切な組み立てを保証
• 上部と下部のパーツが同じで、誤組み立てができない
• 失敗しない組み立て
• 英語およびメートル法のボルトに対応したサイズ
• 長い信頼できるサービス寿命
• 経済的


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 トレード名
CB-2201-1 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-11 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-12 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-13 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-14 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-15 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-2 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-3 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2201-4 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-1 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-11 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-12 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-13 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-14 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-15 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-2 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-3 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-4 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2202-5 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-1 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-12 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-13 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-15 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-3 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-4 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2203-5 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-1 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-11 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-12 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-13 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-14 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-15 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-2 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-3 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-4 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2204-5 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-1 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-10 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-11 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-12 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-14 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-15 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-18 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-19 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-2 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-20 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-3 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-4 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-5 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-7 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CB-2205-9 CB-2200 Series Two-Piece Mount
CBB35-2-7 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBB35-2-9 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBB45-2-7 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBB45-2-9 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBC35-2-7 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBC35-2-9 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBC45-2-7 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
CBC45-2-9 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
J-8006-10 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
J-8006-66 CBB and CBC Series Two-Piece Mount
SSB20-1000-2 SSB Series Two-Piece Mount
SSB20-1000-4 SSB Series Two-Piece Mount
SSB26-1000-1 SSB Series Two-Piece Mount
SSB26-1000-5 SSB Series Two-Piece Mount
SSB33-1000-2 SSB Series Two-Piece Mount
SSB33-1000-4 SSB Series Two-Piece Mount

687365
1A0MGW