低抗力Dリング | パーカーハネフィン

低抗力Dリング | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

低抗力Dリング

低抗力Dリング

パーカーのDリングは、低摩擦環境でのコスト効果的なシーリング代替品です。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Transmission Fluid, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • 業種: Automotive
  • 用途: Clutch, Transmissions, Differentials
  • デュロメータ: 70 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

Parkerの低抗力Dリングは、同じ幅の一般的に使用されているルーズシールよりも低い摩擦抗力を提供するように設計されています。実際の部品で行われたテストでは、Parkerの低抗力Dリングは、一般的に使用されている成形シールと比較して、30%から70%の抗力削減を提供することが示されています。双方向のシーリング能力を備えた、リリーフ付きの機械加工された低抗力Dリングは、幅広いアプリケーションで使用できます。私たちの低抗力Dリングの長方形のベースは、ピストンまたはロッドが振動するときの安定性を提供し、ロールされたりねじれたシールに一般的に関連するシールの転がりや漏れ、またはシールの故障を防ぎます。機械加工された低抗力Dリングは、動的なアプリケーションで成形シールの分割ラインに現れる可能性のある漏れも排除します。機械加工された低抗力Dリングは、従来のシールと比較して、しばしばコストメリットを提供します。独自の製造プロセスにより、大きな低抗力Dリングは、同等の成形シールよりも低コストで製造できます。エラストマーシール付きピストンを使用するアセンブリは、低抗力Dリングから利益を得ることができます。低抗力Dリングは、自動車および重負荷パワートレイン、および低抗力シーリングが重要な往復またはスライディングアプリケーションで使用できます。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519