Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Pシリーズのブラシレス同期サーボモーターは、低出力の回転運動アプリケーションに経済的なソリューションを提供します。40、60、80mmのフレームサイズで利用可能で、出力範囲は50から1000ワットまで、その設計は滑らかな運転と非常に高い性能を小型パッケージサイズで提供します。定格速度は最大3000 RPMまでで、連続スタントルクは0.16から3.18 Nm(1.4から28.1インチポンド)と、幅広いアプリケーションをカバーします。Pシリーズモーターは、BiSS-Cインターフェースを備えた18ビットまたは19ビットの絶対エンコーダーで利用可能です。このモーターは、データがドライブに自動的に通信されるため、Parker Pシリーズドライブに最適で、迅速かつエラーのないセットアップが可能です。
市場:
• 半導体および電子機器
• ライフサイエンス
• パッケージング
• 産業
特長/利点:
• さまざまなアプリケーションに適合する3つのフレームサイズ
• Parker Pシリーズサーボドライブと組み合わせた自動設定により、導入時間が短縮されます
• コンパクトな設計で狭いスペースにも対応
• 短いサイクルタイムのための高い動的性能
• ホールディングブレーキオプションあり
• BiSS-Cインターフェースフィードバックオプションを備えた絶対エンコーダー
• CE認証
アプリケーション:
• ロボティクス
• 切削工具
• プラスチック熱成形
• 産業用プレス
• 一般オートメーション
技術概要:
- モータータイプ:永久磁石同期ブラシレスサーボモーター
- 出力範囲:0.05 – 1.0 kW
- トルク範囲:0.16 – 3.18 Nm
- 速度範囲:0 – 5000 rpm
- シャフトエンド:平キー軸(60/80mmフレーム) / 平滑軸(40mmフレーム)
- 冷却:自然対流
- 保護レベル:IP67(本体およびコネクタのみ - シャフトは除く)
- フィードバックセンサー:BiSS-Cインターフェース – 19ビット/16ビット(524288ppr / 65535 revs)
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| P-Series Servo Drive/Controller - Brochure |
| Parker SMART Electrification Assistant How To Guide |
| Selector Guides |
|---|
| Industrial Motor Assistant - Selector Guide |