MD Pro 小形比例バルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデルNo./オリフィスサイズ

電気的接続

オリフィスサイズ

ポペット材質

PWM内蔵

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
MD Pro 小形比例バルブ

MD Pro 小形比例バルブ

再現性の高い圧力および流量制御を必要とする呼吸および患者モニタリングアプリケーションには最適です。熱補正されていない2方向ノーマルクローズ(NC)比例弁。

技術仕様

  • 流量: Up to 56 SLPM
  • 最大流量: 56 SLPM
  • 真空圧力範囲: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • 最大作動圧力: 150 psi, 10.3 bar
  • オリフィスサイズ: 0.040, 0.050, 0.060 inch, 1.01, 1.27, 1.65 mm
  • 最高作動温度: 140 °F, 60 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 耐用期間当たりのサイクル: 10 Million
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Current or Voltage
  • 消費電力: 2.0 Watts Maximum
  • 入力電圧: 5.5, 8, 11.5, 13.5, 20, 29 VDC
  • 電気的接続: 18" Wire Leads, 4 Pin PC Connection, Spade Connection
  • ボディ材: 360 HO2 Brass
  • シール材: FKM
  • 長さ: 1.79 inch, 45.3 mm
  • 幅: 0.63 inch, 15.9 mm
  • 高さ: 0.67 inch, 17.0 mm
  • 重量: 2.2 oz, 63 g
  • リーク量: < 0.016 sccm Air @ 150 psi
  • マウントの種類: Manifold mount or barbs
  • 接続の種類: Mounting screw or barb connection
  • 接続サイズ: 4-40 x 5/8" Pan Head, Philips screw (Manifold mount) or 1/8" (3 mm) Barbs for I.D. tubing
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: O2 Concentrators/Conservers, Ventilators, Anesthesia Delivery,Pressure & Flow Control, Patient Monitors
  • 構成: N/A

製品の詳細な説明

MD PROは小形の二方向ノーマリークローズド(NC)比例バルブです。入力電流に比例してガス流量を制御し、最大56slpmまでの流量に対応します。MD PROをクローズドループフィードバックで使用しますとコストをかけずに圧力及び流量制御の再現性が得られます。MD PROは呼吸療法用途、麻酔器及び患者モニター装置等の用途に最適のバルブです。

• 定格寿命に渡り流量特性の再現性を確保
• 価格と性能の絶妙なバランスが装置価格を低減
• 酸素補給用途及び分析サービス用途のための洗浄可能
• 定格寿命 1000万サイクル
• RoHS指令に適合

典型的用途
• 酸素濃縮器 / 貯蔵器
• 人工呼吸器
• 麻酔器
• 圧力及び流量制御
• 患者モニター

関連文書

×
製品 モデルNo./オリフィスサイズ 電気的接続 オリフィスサイズ ポペット材質 PWM内蔵
920-000014-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 11.5 VDC 標準
920-000014-010 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 13.5 VDC 標準
920-000014-013 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 20 VDC 標準
920-000014-016 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 29 VDC 標準
920-000015-003 Manifold Mount w/ Screens クイックコネクトスペード 100 psid/.050" 5.5VDC 標準
920-000015-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 11.5 VDC 標準
920-000015-010 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 13.5 VDC 標準
920-000015-013 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 20 VDC 標準
920-000016-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 50 psid/.065" 11.5 VDC 標準
920-000016-010 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 50 psid/.065" 13.5 VDC 標準
920-000016-013 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 50 psid/.065" 20 VDC 標準
920-000016-016 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 50 psid/.065" 29 VDC 標準
920-000024-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000024-010 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 13.5 VDC 酸素洗浄
920-000024-016 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 75 psid/.040" 29 VDC 酸素洗浄
920-000025-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000025-010 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 13.5 VDC 酸素洗浄
920-000025-016 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 100 psid/.050" 29 VDC 酸素洗浄
920-000026-007 Manifold Mount w/ Screens 18" リード線 50 psid/.065" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000034-002 1/8" Barbs PCボード搭載 75 psid/.040" 5.5VDC 標準
920-000034-009 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 75 psid/.040" 11.5 VDC 標準
920-000034-010 1/8" Barbs 18" リード線 75 psid/.040" 13.5 VDC 標準
920-000034-013 1/8" Barbs 18" リード線 75 psid/.040" 20 VDC 標準
920-000034-015 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 75 psid/.040" 20 VDC 標準
920-000034-016 1/8" Barbs 18" リード線 75 psid/.040" 29 VDC 標準
920-000035-001 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 5.5VDC 標準
920-000035-003 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 100 psid/.050" 5.5VDC 標準
920-000035-007 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 11.5 VDC 標準
920-000035-008 1/8" Barbs PCボード搭載 100 psid/.050" 11.5 VDC 標準
920-000035-010 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 13.5 VDC 標準
920-000035-013 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 20 VDC 標準
920-000035-016 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 29 VDC 標準
920-000035-018 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 100 psid/.050" 29 VDC 標準
920-000036-001 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 5.5VDC 標準
920-000036-004 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 8 VDC 標準
920-000036-010 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 13.5 VDC 標準
920-000036-011 1/8" Barbs PCボード搭載 50 psid/.065" 13.5 VDC 標準
920-000036-013 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 20 VDC 標準
920-000036-016 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 29 VDC 標準
920-000044-009 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 75 psid/.040" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000044-015 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 75 psid/.040" 20 VDC 酸素洗浄
920-000044-016 1/8" Barbs 18" リード線 75 psid/.040" 29 VDC 酸素洗浄
920-000045-007 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000045-009 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 100 psid/.050" 11.5 VDC 酸素洗浄
920-000045-013 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 20 VDC 酸素洗浄
920-000045-016 1/8" Barbs 18" リード線 100 psid/.050" 29 VDC 酸素洗浄
920-000046-001 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 5.5VDC 酸素洗浄
920-000046-004 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 8 VDC 酸素洗浄
920-000046-005 1/8" Barbs PCボード搭載 50 psid/.065" 8 VDC 酸素洗浄
920-000046-006 1/8" Barbs クイックコネクトスペード 50 psid/.065" 8 VDC 酸素洗浄
920-000046-007 1/8" Barbs 18" リード線 50 psid/.065" 11.5 VDC 酸素洗浄

687365
687821