パーカーメタルホースアセンブリーは、化学薬品と極限の温度環境(媒体または大気)が存在する用途に特別に設計されています。ファクトリー溶接で直ちに取り付けが可能なパーカー社のメタルホースは、リークフリーで完全な真空ホースソリューションで、優れた耐薬品性、耐火性と耐浸透性に優れており、高い性能を発揮します。メタルホースは、9A – 標準、9M - ウルトラフレキシブルおよび9H - 高圧の3つのスタイルで設計されています。
9Aおよび9Mメタルホースは、ハイドロフォーミングした波形ステンレス鋼コアチューブで構成されています。ハイドロフォーミングとは高圧水を使用して波形を成型する手法で、金属中の残留応力を最小限に抑え、ホース全体でチューブ壁の厚さを一定に保ちます。
パーカー社のメタルホースアセンブリーは、高温での使用が可能で、他のホースタイプであれば形状崩壊を起こす所でも完全真空下での形状維持が可能で、化学薬品の輸送、溶剤および蒸気ライン、ディーゼルエンジン排気等の幅広い適用範囲を誇ります。
市場:
•流体操作
• 輸送
• パルプ・紙
•発電
•化学薬品/石油化学
特長/利点:
•優れた耐薬品性を有し、化学薬品の輸送に最適
•最大1200°Fの高温で動作
•ハイドロフォーミングによる成型で、均一な肉厚を実現、曲げ加工中の応力の均一な分配を促進し、残留応力の集中を低減
•完全真空 -他のホースタイプであれば形状崩壊を起こす所でも完全真空下で形状維持
•耐火性 - 1200°Fまで耐火性を維持し、高温での安全な操作が可能
•リークフリー継手溶接接続
アプリケーション:
•摩耗および過度の曲げの問題を防ぐための、ワイヤまたは他のホースを覆う保護カバーとして
•化学薬品の輸送
•コンプレッサー&AC放電
•高温の石油ラインと潤滑剤ライン
•軽油、ガス、化学薬品のロード/アンロード
•石油化学製品
•発電
- ガスタービン燃料ラインの缶型燃焼室への燃料レールの接続
- ポンプ接続
•パルプ&紙
•溶媒および蒸気ライン
技術仕様:
•チューブ:9A - 300シリーズSS、環状プロファイル
9M - 300シリーズSS、環状プロファイル
9H - 316 SS、ヘリカルプロファイル
•補強材:9A - 300シリーズSSブレイド:0,1または2層
9M - 300シリーズSSブレイド:0,1または2層
9H - 304 SSブレイド:1または2層
•サイズ1/4 "I.D.最大12 "I.D.(2インチ以上のサイズについては、パーフレックスカスタマーサービスにご連絡ください)
•注文データについては、カタログナンバー 4690の「パーフレックスメタルホースアセンブリー部品番号の組み立て方法」をご参照ください。