Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker Chomerics Metalastic™ EXP-URE ウレタン充填拡張アルミニウムガスケットは、外部取り付けアクセサリー用の電気伝導性、流体および圧力シーリングソリューションを提供します。電気的結合が必要なインターフェース表面のガルバニック腐食を最小限に抑えるために開発されたこれらの完全硬化ガスケットは、落雷接地またはEMIシールドが必要なアプリケーションで効果的な解決策です。従来のガスケット代替品と比較して数多くの性能向上があるため、組み立てのやり直しや材料の交換を避けることを含む様々な要因から、顧客は所有コストを30%削減することができます。
特長と利点:
• 高い表面親和性ウレタンによる優れた流体シール
• 従来のシーリングと比較して腐食を300%削減
• 低い撓み力要件による設計の自由度の向上
• 15%の低い撓みで最適化された電気性能
• 締め付け荷重の均一な分布により、ピッティングとスコアリングを排除
• 点対点の接触抵抗の排除
• ガスケットは2つの標準厚さ(0.030および0.055インチ)で提供されます
• シートまたはカスタムスチールルールダイカットガスケットで利用可能
• RoHS認証
典型的なアプリケーション:
• 外部取り付けデバイスベース(アンテナ、レーダー、照明)
• 軍用アクセスパネルアセンブリ(電子ベイおよびハッチ)
• コネクター/ウェーブガイドアセンブリ
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Datasheet: METALASTIC EXP-URE |
| Selector Guide: Wire Mesh EMI Gaskets Selector Guide |
| 製品 | 材料の厚さ (inch) | 型 |
|---|---|---|
| 08-6002-XX | 0.03 | Custom Gasket |
| 08-6502-XX | 0.055 | Custom Gasket |