プラチナ硬化シリコン、mitos-WCOワイヤー、補強された波形ホース | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

内部直径

破裂圧力

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
プラチナ硬化シリコン、mitos-WCOワイヤー、補強された波形ホース

プラチナ硬化シリコン、mitos-WCOワイヤー、補強された波形ホース

プラチナ硬化シリコンホース、ステンレス鋼補強、凹凸外観

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 事業部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 業種: Biopharmaceuticals, Pharmaceuticals
  • 製品の種類: Single-Use Tubing
  • 用途: Hose Assemblies, Bulk Transfer Lines, High Pressure Transfer Lines, Vacuum Applications, SIP / CIP Carts, Load Cells
  • 建設材料: Platinum-cured Silicone, 316 Stainless Steel Wire, Fiber Mesh
  • 温度測定の範囲: -80 to 500 °F, -62 to 260 °C
  • 仕様への対応: FDA CFR 177.2600, USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993
  • オプション: Sterilization: Gamma Irradiated and Autoclavable

製品の詳細な説明

mitos-WCOは、多層繊維ブレード、316ステンレス鋼のらせん線補強、および波形の外装を備えたプラチナ硬化シリコンホースです。波形の外装は、優れた曲げ半径と折れ曲がりへの抵抗を提供します。

特長 & 利点
•CLEAR-mark®ラベル*を使用してホースに直接ロット番号とカスタマイズ情報を記載
•動物由来成分不使用
•各注文に対する適合証明書
•内部が滑らか
•優れた曲げ半径と折れ曲がりへの抵抗
•オートクレーブまたはガンマ線照射による滅菌が可能
•SIP / CIP対応
•内径が最大3インチまでのものを利用可能

用途
•ホースアセンブリ
•バルク転送ライン
•高圧転送ライン
•真空アプリケーション
•SIP / CIPカート
•ロードセル


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 内部直径 破裂圧力
08-MITOS-WCO 1/2 in. 500 psi @ 68° F
12-MITOS-WCO 3/4 in. 500 psi @ 68° F
16-MITOS-WCO 1 in. 500 psi @ 68° F
24-MITOS-WCO 1-1/2 in. 500 psi @ 68° F
32-MITOS-WCO 2 in 350 psi @ 68° F

687365
679945