MKCソレノイドコイル | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
MKCソレノイドコイル

MKCソレノイドコイル

ソレノイドコイルは電気エネルギーを直線運動に変換し、バルブを開閉します。スポーラン製ソレノイド及び圧力調整弁に使用されます。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 用途: Solenoid Coil- Normally Closed Valves or Solenoid Coil- Normally Open Valves
  • コイルの種類: MKC-1, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, Junction Box, Conduit Boss- NEMA 4 Watertight, DIN, Leads Only, Top Spade
  • 周波数: Not Applicable, 50, 60 or 50-60 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
  • 入力電圧: 24VAC, 120VAC, 208-240VAC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 64VDC, 115VDC VAC, 120 VAC, 208 to 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 64 VDC, 115 VDC
  • リードワイヤー色: Blue, Red, Red/ Yellow/ Black/ Blue, Orange, Black or Not Applicable, Red, Red/Yellow/Black/Blue, Orange, Black, n/a

製品の詳細な説明

ソレノイドコイルは、電気エネルギーを直線運動に変換します。コイルは、中空形状(ボビン)に巻かれた銅またはアルミニウムから構成されます。電流がコイルを通過すると、磁場が生成されます。

マーケット:
* 空調
* 冷凍
* 工業用冷凍
* 輸送

特徴/利点:
* スポーランソレノイド及び圧力調整弁のための交換用ソレノイドコイル

アプリケーション:
* 空調 – 住宅用、ヒートポンプ、チラー、商用ユニット、工業用
* 食品サービスユニット –製氷機、スラッシュマシン
* 冷凍 – ケース、フリーザー、ウォークインユニット、自蔵ユニット
* 工業用冷凍
* 輸送 – トラック/トレーラー、バス、レール、バン、リーファー

80年以上にわたって、パーカー・ハネフィンのスポーランディビジョンは、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造のための工業標準を確立してきました。当社の社外技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムのアプリケーションとサービス技術者、流通チャンネルパートナー及び相手先商標製品製造会社(OEM)のトラブルシューティングに焦点を当てています。

関連文書

×

687365
840599