モデル CM-400 MFC 電源/制御モジュール | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
モデル CM-400 MFC 電源/制御モジュール

モデル CM-400 MFC 電源/制御モジュール

ポーターモデルCM-400は、パーカーの質量流量計用の4チャンネル電源/制御モジュールです。

製品の詳細な説明

Porter Model CM-400は、Parker Mass Flow MetersおよびControllersとの使用に設計された高性能マイクロプロセッサベースの4チャンネル電源/制御モジュールです。8行バックライトLCDディスプレイは、4チャンネルのステータスを同時に選択可能なデータで提供します。低ノイズ、熱過負荷保護された+15 Vdcデバイス電源が各チャンネルに提供されます。CM-400は、ユーザーが選択可能な電流または電圧入力信号を受け入れ、選択可能なセットポイント信号を供給し、各チャンネルの流量信号を読み取ります。アナログI/Oに加えて、コンピューター/PLCインターフェース用のデジタル通信ポートが含まれています。プログラム可能なマルチチャンネルブレンド制御およびバッチ機能を備えたトータライザーにより、CM-400はPorter MFCと多様で機能的なガス管理システムで正確に対話できます。




市場:


実験室およびプロセス計測機器


ファーマ/バイオファーマ機器


空気品質監視システム


炉およびコーティング




特長/利点:


4つの独立したチャンネル


選択可能なエンジニアリング単位での表示


複数のI/O構成


プログラム可能なガス補正係数およびマルチチャンネルブレンド制御


トータライザーおよびバッチ制御


+15 Vdc MFC電源出力


110/240 Vac動作




用途:


実験室およびプロセス機器のガス制御


セラミックスおよび金属のためのバーナー比制御


プロセスおよび環境分析器


排出モニターおよびキャリブレーター



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

Literature and Reference Materials
CM-400 Datasheet
×
製品

687365
687821