モデルVCD 1000 可変定差流量コントローラ | パーカーハネフィン

モデルVCD 1000 可変定差流量コントローラ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
モデルVCD 1000 可変定差流量コントローラ

モデルVCD 1000 可変定差流量コントローラ

ポーターモデルVCD 1000流量制御器は、低ガス流量を精密に制御します。

製品の詳細な説明

Porter Model VCD 1000 流量コントローラーは、下流圧力の変化に関係なく、低ガス流量を一定の質量流量で制御するように精密に設計されています。VCD 1000は、層流要素を通る予定の圧力差を維持します。微調整ステムを回すことで内部ダイアフラムにかかる力が変わり、層流低要素を通る差圧が変わり、それによって流量が変わります。この設計は、ステムの回転に対して極めて線形な流量出力を生み出し、バルブベースのコントローラーに関連するギザギザを事実上排除します。層流要素は、5 sccmから1500 sccmまでの全スケール流量で利用可能です(He @ 70°F および 50 PSIG)。




市場: 


化学 


製薬


研究所および試験施設


汎用




特長/利点:


56ピッチのねじを持つDelrin®調整ステム


回転数と流量の関係は線形 


気密閉止


全スケール流量は5SCCMから1500SCCMまで(He @ 70°F および 50 PSIG)


交換可能な入口フィルターが含まれています


標準のパネルマウント構成




用途:


精密な低ガス流量制御


線形流量 


ガス流量表示


ガスの流量測定


ユーティリティ


ガス供給


酸素エアレーション



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687821