Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
シングルまたはデュアルカウンタバランスバルブがあり、LSHTモーターフランジ接続に直接取り付けられるように設計されています。最大流量3000GPM(94LPM)、最大圧力3000PSI(207LPM)。
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Load/Motor Control Valves Technical Tips |
| MSG15-3504 Load/Motor Control Valves Catalog Pages - All |
| 製品 | 流量 | パイロット圧力比 | 構成 | ベント済み | ブレーキリリース圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMB-015-BAMH-53B | 15 GAL/MIN, 56.25 L/MIN | 1:1 | Motor Control on B port | No | 350 PSI, 24 BAR |
| MMB-015-BJMH-53B | 15 GAL/MIN, 56.25 L/MIN | 10:1 | Motor Control on B port | No | 350 PSI, 24 BAR |
| MMB-015-DAMH-53N | 15 GAL/MIN, 56.25 L/MIN | 1:1 | Dual Motor Control (A & B) | No | 350 PSI, 24 BAR |
| MMB-015-DJMH-53N | 15 GAL/MIN, 56.25 L/MIN | 10:1 | Dual Motor Control (A & B) | No | 350 PSI, 24 BAR |
| MMB-015-V-BJMH-53B | 15 GAL/MIN, 56.25 L/MIN | 10:1 | Motor Control on B port | Yes | 350 PSI, 24 BAR |