mPRシリーズは、統合された高精度の回転軸受、高解像度の回転エンコーダ、および3相ACサーボモーターを備えたミニチュア精密直接駆動回転ステージです。これは、非常にコンパクトなパッケージでモジュラリティ、柔軟性、および性能の組み合わせを提供するように設計されています。mPRは、80mmおよび104mmの直径の2つのフォームファクターで利用可能です。サイズ、高精度、および上記のすべての機能の組み合わせにより、mPRは多くのハイテク産業にとって理想的なポジショナーとなります。mPRの低プロファイルと高精度は、計測システム、レーザー処理/加工、電子機器製造、半導体製造のアプリケーションに最適です。mPR 80はMX80、およびmSR 80/100と共通の取り付け機能を持ち、mPR 100サイズは404XRと共通の取り付け機能を持ち、完全なマルチアクシスシステム用です。
市場:
• ライフサイエンス
• 電子機器製造
• 半導体
• 光学
特長/利点:
• mPR 80: 直径80 mm x 高さ75 mm
• mPR 100: 直径104 mm x 高さ90 mm
• 連続360度運転
• 4つのエンコーダ解像度(3デジタルインクリメンタル、1アナログ正弦/余弦)
• 繰り返しピン留めのための上部とベースにダボ穴
• スルーホール開口部
• MX、mSR、およびXRステージへの直接取り付け機能
• 3メートル、高柔軟性ケーブル
• 軽量アルミニウム構造
アプリケーション:
• クリーンルーム
• 計測
• フォーカシング
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます