MX80L Ironcoreリニアモータ駆動クロスローラーガイド付き小型リニアポジショナ | パーカーハネフィン

MX80L Ironcoreリニアモータ駆動クロスローラーガイド付き小型リニアポジショナ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

MX80L Ironcoreリニアモータ駆動クロスローラーガイド付き小型リニアポジショナ

MX80L Ironcoreリニアモータ駆動クロスローラーガイド付き小型リニアポジショナ

MX80Lは高精度小型リニアステージで、一体型高解像度フィードバック及びクロスローラーガイダンスから構成されています。幅は80mm、高さは25mmで、ストロークは最大200mm、積載量は78N

技術仕様

  • 製品シリーズ: MX
  • プロファイル幅: 80 mm
  • ドライブ軸の種類: リニアモータ
  • スクリューピッチ: Ironcore サーボモータ
  • ベアリングの種類: デュアルクロスローラー
  • 最大ストローク長: 200 mm, 7.87 inch
  • 最大作動速度: 2000 m/sec, 78.74 inch/sec
  • 最大加速: 1.93 m/sec2, 75.98 inch/sec2
  • 両方向繰り返し: 0.4 μm, 0.0157 thou
  • 負荷サイクル: 100 %
  • 荷重容量: 78.48 N, 18 lb
  • 反転荷重容量: 78.48 N, 18 lb
  • 軸荷重容量: 24 N, 5.4 lb
  • 最大破壊トルク: -
  • 追加保護込み: 無し
  • 仕様への対応: クリーンルーム (クラス1000 - Std / クラス10 - オプション)
  • フィードバックの種類: 有 (エンコーダ :0.01μm、0.02μm、0.1μm、0.5μmまたは1μm分解能光学式インクリメンタル)
  • イングレスプロテクション等級: IP00

製品の詳細な説明

MX80Lはガイダンスとしてアンチケージ変形または標準クロスローラーベアリング及びドライブとしてironcoreリニアモータを使用する小型高精度リニアポジショナです。MX80Lは非常にコンパクトな設計で、幅が80mm、高さが25mmです。この小型プロファイルに収納されているのは、ステージのガイダンス、リニアモータ、リニアエンコーダ及びリミット/ホームセンサーであり、ライフサイエンスや光学市場におけるスペースが限定されたアプリケーションに理想的なポジショナです。LX80Lは標準的なトランジションブラケットを使用して、簡単に多軸構成に構成することができます。
MX80L高精度ironcoreリニアモータ駆動アンチケージ変形クロスローラーリニアポジショナ;標準機能と付属品:
・フレーム幅 80 mm
・5つの標準ストローク 25、50、100、150及び200 mm
・定位置再現性 +/- 0.4 ミクロン
・一体型エンコーダ分解能 1.0、0.5、0.1、0.02及び0.01 ミクロン分解能
・ 最大速度 2000 mm/sec
・オプションの4または8極リニアモータドライブトレインのオプション
・ 最大積載量 78 N
・ 最大スラスト 24 N
・一体型ホーム/限界検知
・標準多軸構造が利用可能
・各精度等級ステージの傾き補正値付きレーザーテストデータ

関連文書

×

687365
936514