MX80Lアイアンコアリニアモータ駆動、クロスローラガイド、ミニチュアリニア位置決めステージ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
MX80Lアイアンコアリニアモータ駆動、クロスローラガイド、ミニチュアリニア位置決めステージ

MX80Lアイアンコアリニアモータ駆動、クロスローラガイド、ミニチュアリニア位置決めステージ

MX80Lは鉄コア式リニアモーター及び高分解能フィードバック内臓、クロス・ローラーのリニアガイドを使用した高精度な小型リニアステージ。幅80mm、高さ25mm、ストローク200mm、負荷容量78N

技術仕様

  • 製品シリーズ: MX
  • プロファイル幅: 80 mm
  • ドライブ軸の種類: リニアモータ
  • スクリューピッチ: アイアンコアサーボモータ
  • ベアリングの種類: デュアルクロスローラー
  • 最大ストローク長: 200 mm, 7.87 inch
  • 最大作動速度: 2000 m/sec, 78.74 inch/sec
  • 最大加速: 1.93 m/sec2, 75.98 inch/sec2
  • 両方向繰り返し: 0.4 μm, 0.0157 thou
  • 負荷サイクル: 100 %
  • 荷重容量: 78.48 N, 18 lb
  • 反転荷重容量: 78.48 N, 18 lb
  • 軸荷重容量: 24 N, 5.4 lb
  • 最大破壊トルク: -
  • 追加保護込み: -
  • 仕様への対応: クリーンルーム(Class 1000 - Std / Class 10 - オプション)
  • フィードバックの種類: はい(エンコーダ:0.01μm、0.02μm、0.1μm、0.5μmまたは1μm分解能光増分)

製品の詳細な説明

MX80Lは反ケージクリープタイプ又は標準仕様のクロスローラガイドを使用した小型高精度のリニア・ポジショナで鉄コア形リニアモータで駆動します。MX80Lは非常にコンパクトな形状です。・幅が80mm、高さが25mmです。この小型の側面高さ内には、ステージガイド、リニアモータ、限界センサと原点センサ、等が収納されています。配置スペースの制約が有るライフ・サイエンスや光学産業の用途の為に理想的なポジショナを開発しました。MX80Lは標準のブラケットを使用することで多軸構造への用途簡単に構成することが可能です。

MX80L高精度鉄心型リニアモータ駆動、アンチ・クリープ現象型クロス・ローラガイド式リニア・ポジショナ;標準仕様とアクセサリ:
・ フレーム幅 80mm
・ 5種類のストローク 25、50、100、150、200mm
・ 繰り返し位置決め精度±0.4ミクロン
・ 分解能1,0、0.5、0.1、0.02、0.01μの光学式エンコーダが標準仕様として組込可能。
・ 最高速度 2000mm/秒
・ 4極又は8極のリニアモータ駆動が選択可能
・ 許容負荷 78N
・ 最大推力 24N
・ 原点センサと限界センサ組込済
・ 標準仕様の多軸構成仕様
・ 精密級の各ステージにはスロープ補正値記載のレーザ測長データ添付

関連文書

×

687365
A87859