ニトリル65デュロメータOリングMil/Aero (NM506-65) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ニトリル65デュロメータOリングMil/Aero (NM506-65)

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • トレード名: N0506
  • 熱利用の種類: Low Temperature (< -30°F)
  • デュロメータ: 65 Shore A
  • 最低作動温度: -70 °F
  • 最高作動温度: 180 °F
  • 種類が流体の場合: Oil
  • 業種: Aerospace
  • 仕様への対応: MIL/Aero, AMS7271
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

Parkerのニトリルゴム(NBR) NM506-65 は、他のエラストマーと比較して良好な機械的特性を持つ優れた汎用材料です。NBRは、耐候性および耐オゾン性には強くありません。

認証にはAMS 7271が含まれます

• 耐熱性 — 82°C(180°F)まで
• 寒冷時の柔軟性 — -56°C(-70°F)まで

化学的耐性
• 脂肪族炭化水素(プロパン、ブタン、石油オイル、鉱物油およびグリース、ディーゼル燃料、燃料油)植物および鉱物油とグリース
• HFA、HFBおよびHFCの油圧流体
• 低温での希薄酸、アルカリおよび塩溶液
• 水(特別な化合物は100°C(212°F)まで)

互換性がないもの:
• 高芳香族含有燃料、芳香族炭化水素(ベンゼン)、塩素化炭化水素(トリクロロエチレン)、強酸、グリコール、オゾン、気象、大気の老化、および極性溶剤(ケトン、アセトン、酢酸、エチレン-エステル)

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは、リクエストに応じて利用可能です。設計および価格の支援については、Parker Oリング部門までお問い合わせください(859-269-2351)。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519