パーカーのニトリルゴム(NBR)はアクリロニトリルブタジエン共重合体の総称です。ニトリル封鎖性化合物のアクリロニトリル含量はかなり変化し(18%~50%)、完成材料の物理的特性に影響を及ぼします。アクリロニトリル含量が高いほど、オイルや燃料に対する抵抗性が良好です。同時に、圧縮永久ひずみ率に対する弾力性や抵抗性が悪影響を受けます。
このような相反する現実を考慮すると、妥協することが多く、アクリロニトリル中含量で調整されます。NBRは他のエラストマーと比較すると良好な力学特性を有し、耐摩耗性が高い材料です。
NBRの耐候性と耐オゾン性が良くありません。
• 耐熱性
• 100℃(212°F)まで、短期間では121℃(250°F)まで
• 耐寒性
• 配合により、-34~-57℃(-30~-70°F)
• 耐薬品性
• 脂肪族炭化水素(プロパン、ブタン、石油、鉱油及び油脂、ディーゼル燃料、燃料油)植物油及び鉱油
• HFA、HFB、HFC作動油
• 低温での酸、アルカリおよび塩溶液希釈溶液
• 水(特殊配合であれば100℃(212°F)まで
• 汎用に使用、MIL-G-21569 CL 1、UL認証済み
*ご要望に応じて、カスタム サイズとコーティング/マーキング追加をご利用いただけます。