ニトリル Duro 70 Oリングキット、黒、UL認証済み | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

マーケット

流体適合性

熱利用 (F)

公称硬度の範囲

ポリマー製品ファミリー

証明書

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ニトリル Duro 70  Oリングキット、黒、UL認証済み

ニトリル Duro 70 Oリングキット、黒、UL認証済み

O-リングキットには、人気のAS568サイズO-リング 37個と総513個が含まれています。

技術仕様

  • 内部直径: Various
  • 幅: Various
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • 熱利用の種類: Standard (-30 to 250°F)
  • 最低作動温度: -30 °F
  • デュロメータ: 70 Shore A
  • 最高作動温度: 250 °F
  • 種類が流体の場合: Oil
  • 業種: General
  • 仕様への対応: UL, MIL/Aero, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

部品番号がなく、シールの寸法が不明で、機器OEMから部品自体が入手できない場合、これらのOリングキットはダウンタイムや数時間のセーブだけでなく、日単位を節約できます。8種類以上の標準キットで幅広くのOリングサイズを用意し、広範囲に使用できます。最終的に、単一のOEM置換部分と同じコストの複数のシーリングソリューションが提供でき、当社の200プラス化合物のいずれを用いても、オーダーメードキットを十分に対応することができます。

• 耐熱性
 • 100℃(212°F)まで、短期間では121℃(250°F)まで
• 耐寒性
 • 配合により、-34~-57℃(-30~-70°F)
• 耐薬品性
 • 脂肪族炭化水素(プロパン、ブタン、石油、鉱油及び油脂、ディーゼル燃料、燃料油)植物油及び鉱油
 • HFA、HFB、HFC作動油
 • 低温での酸、アルカリおよび塩溶液希釈溶液
 • 水(特殊配合であれば100℃(212°F)まで
• 汎用に使用、MIL-G-21569 CL 1、UL認証済み

関連文書

×
製品 マーケット 流体適合性 熱利用 (F) 公称硬度の範囲 ポリマー製品ファミリー 証明書
PLSTC STD KIT N0674 Black General Oils Standard (-30F to 250F) 70 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR) UL, MIL/Aero

687365
687519