Parkerの75デュロメータ黒ニトリル(NBR)、NM304-75は、他のエラストマーと比較して良好な機械的特性を持つ優れた汎用材料です。 NBRは、耐候性や耐オゾン性がありません。
温度範囲:-65°Fから250°F(-53°Cから121°C)
認証にはMil-P-25732が含まれます
化学的耐性
• 脂肪族炭化水素(プロパン、ブタン、石油油、鉱物油およびグリース、ディーゼル燃料、燃料油)、植物および鉱物油とグリース
• HFA、HFBおよびHFC油圧液
• 低温での希薄酸、アルカリおよび塩溶液
• 212°F(100°C)までの水
互換性がないもの:
• 高芳香族含有燃料、芳香族炭化水素(ベンゼン)、塩素化炭化水素(トリクロロエチレン)、強酸、グリコール、オゾン、天候、大気の老化、および極性溶剤(ケトン、アセトン、酢酸、エチレン-エステル)
*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは、リクエストに応じて利用可能です。設計および価格の支援については、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます