パーカーのニトリルゴム(NBR)は、アクリロニトリルブタジエン共重合体の一般的な名称です。ニトリルシーリング材のアクリロニトリル含有量はかなり変動します(18%から50%)が、これによって完成した材料の物理的特性に影響を与えます。アクリロニトリル含有量が高いほど、油や燃料に対する耐性が向上します。同時に、弾性および圧縮セットに対する耐性が悪化します。これらの相反する現実を考慮して、しばしば妥協が図られ、中程度のアクリロニトリル含有量が選ばれます。NBRは他のエラストマーと比較して良好な機械的特性を持ち、高い耐摩耗性を有します。NBRは耐候性および耐オゾン性には強くありません。
• 熱耐性
• 最大100°C(212°F)で短命 @ 121°C(250°F)
• 寒冷時の柔軟性
• 個々の化合物により、-34°Cから-57°C(-30°Fから-70°F)の間
• 化学的耐性
• 脂肪族炭化水素(プロパン、ブタン、石油オイル、鉱物油とグリース、ディーゼル燃料、燃料油)植物性および鉱物性油とグリース
• HFA、HFB、およびHFC油圧液
• 低温での希薄な酸、アルカリ、塩溶液
• 水(特別な化合物は最大100°C)(212°F)
• 一般用途に使用
*カスタムサイズやコーティング/マーキングはリクエストに応じて提供可能です。設計と価格のアシスタンスについては、パーカーOリング部門(859-269-2351)にお問い合わせください。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます