OEM - EP - 小形プレッシャーコントローラ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

構成

有効断面積(㎜^2)

電力(VDC)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
OEM - EP - 小形プレッシャーコントローラ

OEM - EP - 小形プレッシャーコントローラ

最小の内部容積で高速応答が要求される、システムメーカ向けに特別に設計されたコンパクトな電子式圧力制御ユニット

技術仕様

  • 流量制御: 圧力
  • 業種での用途: 質量分析プロセスガス供給圧力制御、キャリアガス圧力制御、エアオーバーフロー制御
  • 制御方法: なし, 有
  • オリフィスサイズ: .01と.03 "(0.25と0.76 mm)
  • 高さ: 2.44インチ(62mm)
  • 幅: 1.16 インチ (29mm)
  • 長さ: 1.08インチ(28mm)

製品の詳細な説明

OEM-EP(電子圧力制御ユニット)は寸法がわずか26 mm x 27 mmx 60 mm、市販では最小の電子圧力制御ユニットです。
これは、分析計測・生命科学のOEM機器市場専用に製作されたものです。OEM-EPは圧力・流量の制御を行い、手動レギュレータ・流量コントローラ・ニードルバルブに替わるものです。これは、精密な計測の用途においてクローズドループの統合比例制御を行います。この製品はParkerの特許取得済みのVSO®比例バルブと、実績ある大形製品の回路を使用しています。

特長
• 静音動作
• 高精度
• 設定の必要がないクローズド
• ループ制御
• 低消費電力
• 長寿命
• アナログ制御

代表的な用途
• キャリアガス圧力制御
• エアオーバーリキッドフロー制御
• 質量分析計プロセスガス
• 供給圧力制御

関連文書

×
製品 構成 有効断面積(㎜^2) 電力(VDC)
990-005101-002 内部排気 .01" 0-2 psig
990-005101-015 内部排気 .01" 0-15 psig
990-005101-100 内部排気 .01" 0-100 psig
990-005103-002 内部排気 .03" 0-2 psig
990-005103-005 内部排気 .03" 0-5 psig
990-005103-015 内部排気 .03" 0-15 psig
990-005103-050 内部排気 .03" 0-50 psig
990-005103-100 内部排気 .03" 0-100 psig
990-005123-015 内部排気なし .03" 0-15 psig
990-005123-050 内部排気なし .03" 0-50 psig
990-005123-100 内部排気なし .03" 0-100 psig

687365
687821